Ruggedline

Ruggedline

Robust und zuverlässig

Zuverlässige Datenkommunikation spezialisiert auf den automobilen Rohbau.

Zurück zu I/O-Systeme für die Feldinstallation (IP65/67)

Kategorien

Suchen in Ruggedline

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die robusten I/O-Geräte in Blockbauweise sind optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und sind für INTERBUS- und PROFINET-Systeme verfügbar. Das I/O-System wurde speziell für die Anforderungen des automobilen Rohbaus entwickelt.

Ihre Vorteile

  • Sichere Kommunikation auch in EMV-belasteten Umgebungen dank Datenübertragung über Lichtwellenleiter
  • Werkzeuglose Montage durch Einrasten auf Montageplatte erleichtert die Installation
  • Besonders robust gegen Schweißspritzer und gegen mechanische Beschädigung
  • Branchenspezifisch entwickelt für die Anforderungen des automobilen Rohbaus

Zuverlässige Kommunikation auch unter schwierigsten Bedingungen

Ruggedline-Gerät mit Push-Pull-Steckverbinder  

Ruggedline – spezialisiert auf den automobilen Rohbau

Montieren Sie Ihr I/O-Gerät dort, wo es gebraucht wird – direkt an der Maschine. Das widerstandsfähige Ruggedline-I/O-Gerät in Schutzart IP67 unterstützt PROFINET und INTERBUS.

Lichtwellenleitertechnologie und Zink-Druckguss-Gehäuse ermöglichen den Einsatz in elektromagnetisch stark belasteten Umgebungen.

Bei dem Ruggedline-I/O-Gerät für PROFINET verbinden Sie alle Bus- und Poweranschlüsse über Push-Pull-Anschlusstechnik. So sparen Sie Installationszeit.

  • Steckverbinder einstecken und die Anschlüsse sind fest verbunden.
  • Zum Lösen der Verbindung einfach den Überwurf zurückschieben.
  • PROFINET-Anbindung wahlweise über Kupferkabel oder Lichtwellenleiter.

 

Für Schweißapplikationen besonders geeignet

Ruggedline-I/O-Geräte sind extrem robust  

Ruggedline – Einsatz auch unter widrigsten Umständen

Die Ruggedline-Geräte sind extrem robust. In Verbindung mit dem Zink-Druckguss-Gehäuse ist sogar eine Montage in unmittelbarer Nähe von Schweißzangen oder Greifern möglich.

Einfach montiert

Ruggedline vereinfacht  die Installation durch aufrastbare Geräteelektronik  

Ruggedline – einfach aufrasten

Die aufrastbare Geräteelektronik vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme vor Ort und gewährt eine werkzeuglose Montage und Austausch im Wartungsfall.

Für die INTERBUS-Geräte steht der patentierte, feldmontierbare Hybrid-Steckverbinder zur Verfügung. Dieser vereint den Anschluss für Daten und Energie im IP67-Gehäuse – das macht die Installation noch schneller und reduziert Verdrahtungsfehler auf ein Minimum.

Ruggedline für INTERBUS

Ruggedline-I/O-Geräte für INTERBUS  

Bewährt: Ruggedline für INTERBUS

Nutzen Sie die Vorteile des Ruggedline-I/O-Systems auch für INTERBUS-Netzwerke. Die Produktfamilie umfasst neben den I/O-Geräten auch widerstandsfähige Relaismodule und Motorstarter.

Als Busmedium kombinieren Sie wahlweise Lichtwellenleiter und Kupferleitungen. Wollen Sie die Medien wechseln? – Mit einem Adapter kein Problem.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00