Fernwarten

Fernwarten

Sichere Fernwartung

Steigerung der Maschinenverfügbarkeit.

Zurück zu Fernkommunikation

Kategorien

Suchen in Fernwarten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sichere Fernwartung erschließt Herstellern von Maschinen- und Produktionsanlagen ein großes Potenzial an zusätzlichen Servicedienstleistungen. Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Lösung, die Sie problemlos in Ihre Maschinen und Anlagen integrieren können. Darüber hinaus erhalten Sie mit der mGuard Secure Cloud ein gehostetes, schlüsselfertiges und sicheres Portal zur Cloud-basierten Fernwartung.

Ihre Vorteile

  • VPN-Infrastruktur mit dem Sicherheitsprotokoll IPsec (Internet Protocol Security) für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
  • Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Technologie
  • Kompatibel mit allen mGuard Security-Appliances und zertifizierten VPN-Clients
  • Cloud-basierte Fernwartung mit der mGuard Secure Cloud

Weltweite sichere Fernwartung von Maschinen - skalierbar mit der mGuard Secure Cloud

Industrielle Fernkommunikation mit mGuard Secure Cloud  

mGuard Secure Cloud

Sichere Online-Fernwartung Ihrer Maschinen mit der mGuard Secure Cloud: Die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Daten zwischen den Teilnehmern ist durch IPsec-VPN-Verbindungen gewährleistet. Der in Deutschland betriebene Hosting-Service macht die Cloud weltweit verfügbar.

VPN Gateways zur mGuard Secure Cloud

Sichere Fernwartung von Maschinen  

VPN Gateway TC Cloud Client

Die TC Cloud Clients verbinden als VPN Gateways Maschinen sicher via Internet mit der mGuard Secure Cloud. Sie bilden die preiswerte Basis für eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Kunden haben dabei die Wahl zwischen TC Cloud Clients, die Betreibernetze nutzen, und Varianten, die weltweite 4G-LTE-Mobilfunknetze zur Cloud-Kommunikation verwenden. Die TC Cloud Clients werden mit Hilfe der mGuard Secure Cloud konfiguriert und sind sofort in der Maschine einsatzbereit.

Die TC Cloud Clients verfügen über einen digitalen Eingang und einen Ausgang. So lassen sich Service-Verbindungen zur mGuard Secure Cloud bei Bedarf aufbauen und signalisieren.

IP-basierte Fernwartung via Internet

Sichere Fernwartung über Internet und Mobilfunk  

IP-basierte Fernwartung via Internet

Das Internet bietet sich an als weltweites Medium für Fernwartung und Service im Maschinen- und Anlagenbau. Firewall- und VPN-Technologie helfen, die Nutzung des Internets für IP-basierte Fernwartung sicher zu gestalten.

So können Servicetechniker weltweit Produktionssysteme erreichen: unkompliziert, kostengünstig und vor allem sicher.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Sichere Fernwartung

Mit der mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Konfiguration mit der mGuard Secure Cloud.

mGuard Cyber Security auf Twitter

Folgen Sie uns! Erhalten Sie aktuelle Infos rund um die Themen Cyber Security, Remote Services und vieles mehr.

mGuard Cyber Security auf Twitter
mGuard Cyber Security auf Twitter

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen