Zurück zur Übersicht

PC WORX – eine Programmier-Software für alle Steuerungen

PC WORX ist die durchgängige Engineering-Software für alle Steuerungen von Phoenix Contact. Sie vereint Programmierung nach IEC 61131, Feldbuskonfiguration und Anlagendiagnose – in einer Software. Das heißt für Sie: optimales Zusammenspiel von Hard- und Software. Mit PC WORX realisieren Sie aufwendige Automatisierungskonzepte. Je nach Anzahl der zu unterstützenden I/Os wählen Sie zwischen zwei Versionen: PC WORX BASIC und PC WORX PRO. Für den schnellen Einstieg in die Automatisierung mit Kleinsteuerungen bieten wir außerdem die kostenfreie Programmier-Software PC WORX EXPRESS.

Die Programmiersoftware PC WORX im Überblick

Intuitiv programmieren mit PC WORX  

Intuitiv programmieren mit PC WORX

  • Intuitive Programmierung auf Basis aller IEC 61131-Sprachen
  • Einfache Erstellung von Netzwerk-Topologien per Drag-and-Drop
  • Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- sowie Modbus/TCP-Konfiguration und -Adressierung
  • Schneller Projektstart mit Projekt-Assistenten
  • Frühzeitige Programmtests dank Simulationsfunktion
  • Integriertes Diagnose-Tool für alle Systemkomponenten
Zurück nach oben

Durchgängig und flexibel programmieren

PC WORX-Software  

Perfekt für anspruchsvolle Automatisierung

Mit PC WORX programmieren Sie auch anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben effizient. Dazu bietet die Software eine Vielzahl von hilfreichen Funktionen.

  • Programmieren in allen Sprachen der IEC 61131-3 wie AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • Querübersetzbarkeit der IEC-Sprachen
  • Komfortable Text- und Grafik-Editoren
  • Querverweisfenster
  • Projektassistenten/Projektvorlage
  • Multi-User-Fähigkeit und Passwortschutz
  • Multi-Projekt-Fähigkeit
  • Implizierte Adressierung
  • IntelliSense: Hilfsmittel zur Autovervollständigung beim Bearbeiten von Quellcodes
  • Projektvergleich
  • Globales Fremdsprachenkonzept
Zurück nach oben

Buskonfiguration mit PC WORX

Programmieren auch in chinesischer Sprache  

Programmieren auch in chinesischer Sprache

Programmieren Sie flexibel. PC WORX unterstützt alle gängigen Busprotokolle und beinhaltet viele nützliche Funktionen für die Buskonfiguration.

  • Geeignet für INTERBUS, PROFINET, Profibus und Modbus-TCP
  • Einfache Projektierung mehrerer SPS-Netzwerke in einem Projekt
  • Gewohnte Baumansicht zur Netzwerkdarstellung
  • Gerätekatalog
  • SPS-Ersetzen-Assistent
  • Modulkatalog für modular aufgebaute Geräte
  • PROFINET- und INTERBUS-Einlesen
  • PROFINET-Topologie-Einlesen
  • Gerätetaufe mit DNS/PROFINET-Gerätenamen und IP-Adressen
  • Neuvergabe von IP-Adressen und Gerätenamen für das gesamte Projekt
  • Automatische Erzeugung von PROFINET-Gerätenamen
  • GSD-Import
Zurück nach oben

Diagnose und Monitoring mit PC WORX

Diagnose und Monitoring mit PC WORX  

Diagnose und Monitoring mit PC WORX

Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und nutzen Sie die zahlreichen PC WORX-Funktionen rund um das Monitoring und die Diagnose.

  • Benutzerfreundliche Online-Bedienung
  • Online-Änderungsfähigkeit
  • Grafische Anzeige der geforcten Variablen im Programmcode
  • Vollständige Integration von Diag+ für die Busdiagnosen IBS und PN
  • Forceliste
  • Watch-Windows
  • Logik-Analysator
  • Ethernet-Topologie-Darstellung
  • Rezepturverwaltung
  • Simulation ohne Hardware-SPS
  • Quellcodespeicherung im Zielsystem
  • Bedienen am Kontakt
Zurück nach oben

Schnell und sicher programmieren dank vordefinierter Projekt-Vorlagen

Steuerungen schneller einrichten  

Steuerungen schneller einrichten

PC WORX bietet Ihnen vordefinierte Projekt-Vorlagen, zugeschnitten auf die Steuerungen von Phoenix Contact. Das heißt, Sie müssen Ihr Programm nicht für jede Steuerung individuell einrichten und sparen viel Zeit.

Zurück nach oben

Programmieren in Ihrer favorisierten Programmiersprache

Flexibel in der Programmiersprache  

Flexibel in der Programmiersprache

Programmieren Sie so, wie Sie es bevorzugen. PC WORX unterstützt alle Programmiersprachen nach IEC 61131-3.

  • Anweisungsliste – AL
  • Funktionsbausteinsprache – FBS
  • Kontaktplan – KOP/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Ablaufsprache – AS
  • Strukturierter Text – ST
Zurück nach oben

Zuverlässiges Monitoring mit dem Logik-Analysator

Fehler erkennen und korrigieren  

Fehler erkennen und korrigieren

Prüfen Sie Ihr Programm: Mit dem integrierten Logik-Analysator der PC WORX-Software erkennen und korrigieren Sie fehlerhafte Abhängigkeiten.

  • Mehrere variable Werte mitschreiben, in einem Fenster für einen wählbaren Zeitraum
  • Verwendbare Datentypen: Standard, Array und Struktur
Zurück nach oben

Online-Änderungsfähigkeit ohne Kompromisse

Programme online ändern  

Programme online ändern

Über eine Online-Verbindung haben Sie Zugriff auf viele Funktionen von PC WORX – nutzen Sie diese ortsunabhängigen Möglichkeiten.

  • POE-Code kann komplett geändert werden
  • Hinzufügen von lokalen und globalen Variablen
  • Instanzieren neuer Funktionen, Funktionsbausteine und Programme
  • Ändern der Zykluszeit
  • Online-Programmentwicklung
  • Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
Zurück nach oben

Komfortabel editieren und simulieren

Komfortabel editieren mit übersichtlicher Programmier-Oberfläche  

Komfortabel editieren mit übersichtlicher Programmier-Oberfläche

Einfache und intuitive Handhabung sind zentrale Features der PC WORX-Software. Viele Eigenschaften wurden entwickelt, um Ihnen das Programmieren zu erleichtern.

  • Syntax Colouring zeigt Schlüsselworte
  • IntelliSense vervollständigt automatisch Variablennamen, Struktur- und Funktionsbausteinelemente
  • Farbunterscheidung der Bibliotheksbausteine nach Quelle
  • Assistenten für die unterschiedlichen Programmiersprachen
  • Ein Doppelklick auf Anwenderbausteine zeigt interne Informationen

Ihr Nutzen

Die Programmieroberfläche ist übersichtlicher und besser lesbar, das heißt, Sie editieren schneller und komfortabler.
Dank der integrierten Simulationsumgebung testen Sie Ihr Programm ohne Hardware-SPS. Anschließend stellen Sie einfach von der Simulation auf die reale Anlage um.  

Zurück nach oben

PC WORX unterstützt bei der Fehlersuche

Effiziente Fehlersuche  

Effiziente Fehlersuche

PC WORX bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Dank vieler Debug-Funktionen finden Sie bei Störungen schnell die Fehlerquelle und verkürzen so die Inbetriebnahmezeit.

  • Breakpoints
  • Einzelschritt
  • Debug in Bibliotheken
  • Instanz-Debug
  • Werte aus verschiedenen Programmteilen in einem Watch-Window beobachten
  • Integrierte Rezepturverwaltung
  • Forceliste
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen