Zurück zur Übersicht

PROFIBUS-Extender

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS-Extender – PROFIBUS bis 20 km ausdehnen

Vernetzen Sie PROFIBUS-Teilnehmer, die bis zu 20 km voneinander entfernt sind. Der PROFIBUS-Extender nutzt das robuste Modulationsverfahren SHDSL. Damit sind Datenraten bis zu 1,5MBit/s möglich. Sie können dazu jedes Kabel einsetzen, zum Beispiel betriebseigene Telefonleitungen.
Die Konfigurations-Software berechnet die maximal mögliche PROFIBUS-Datenrate sowie die einzustellende Slot-Zeit im PROFIBUS-System.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Innovationspreis-IT erhalten

Innovationspreis-IT

Best of 2012 – der Profibus-Extender von Phoenix Contact ist ausgezeichnet. Erleben Sie jetzt die Vorteile dieser innovativen Technik.

Mehr zum Produkt
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VdNb6MwEP0rueTo2BgIcCQkSulnGtJt4IKMbSK3fKRAQtNfvyZJpabapdVW2QtoJGzs98ZvxoM0MIBLGGRkK1akEnlGEjn3g2G4GC0mkxkeKnf3-gi5Y92ZXGtz62GG4S8YwKDkCacVZw6p-CovdtC3r6-bhYpE0Fea0ZrSZ-jPAEYAGQDpAO0_JyIqSANgnPH9PsEkQlOxqajNPI9njnP1B2QlqoRDf7Qpy11Z8RR4FafPW15EImO86IGeZzsOuJmPgO45Pe-i5456nnMnF97pH1vFNW7atR_w6C-Pjb7C-xJvhHiqIOVCU25MbT5G99PZEE-nN4rqqdDbR4TFCclWG7KScvcf8lI06TnMCk65kLKPa98Nc5GzDW1YFvy1OmC_k0UWpzl7P8enVB05x7wiIildmRP3w4Z2sRh1SSzuklilS2K7VLNul2rW7VLNul2qWbdLNWt36RrbXfpB2XqXxBpSrD-C_ny0eFNreAkDEaWDmqYDNFi_0sGRPGR79nDdREP2MuLp5SWwYUDzrGqELBuBfVTzqI9SIrI-OgLLPkpEWe2BcuyIgm4SUoQSmEnVeVGGcV6EjFQkPAlfHykYIdXEBsCROgQa1kxgUs5BxCyOCMMqMTXZOgSt3cEhD-3dhcd4OJ6Es6UznnwRL1OHj1vBa_iQ5UUq-7rDVaFNSoamTi2TaMBizJLnJQYwuWEBYikGVlRdV1kML9BXHowfeminv9POSq-dmf68wbkanpf-p6e_bL3q99pPKpO2Veb6HypznaamejTwsHxb8Ojto8Uf1g8W3t7q2xMD5BTDIxOpn2D6evsJ9l9dmTsVPWn-5bauF3HqRObpa1f_BkCF4us!/?q=bussystem+leitung&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede