Zurück zur Übersicht

PROFIBUS-Extender

Highspeed PROFIBUS Extender  

PROFIBUS-Extender – PROFIBUS bis 20 km ausdehnen

Vernetzen Sie PROFIBUS-Teilnehmer, die bis zu 20 km voneinander entfernt sind. Der PROFIBUS-Extender nutzt das robuste Modulationsverfahren SHDSL. Damit sind Datenraten bis zu 1,5MBit/s möglich. Sie können dazu jedes Kabel einsetzen, zum Beispiel betriebseigene Telefonleitungen.
Die Konfigurations-Software berechnet die maximal mögliche PROFIBUS-Datenrate sowie die einzustellende Slot-Zeit im PROFIBUS-System.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Innovationspreis-IT erhalten

Innovationspreis-IT

Best of 2012 – der Profibus-Extender von Phoenix Contact ist ausgezeichnet. Erleben Sie jetzt die Vorteile dieser innovativen Technik.

Mehr zum Produkt
Referrer: https://www.google.de/