Zurück zur Übersicht

PROFIBUS PA-Systeme

Feld-Verteilerkasten  

Feld-Verteilerkasten

Die modularen Feldbuskomponenten für Profibus PA-Anwendungen ermöglichen die Kommunikation vom Prozessregler bis hin zu den Feldgeräten. Das Besondere: Der skalierbare Ansatz erlaubt eine effiziente, bedarfsgerechte Installation. Die Gerätekoppler in den vorkonfektionierten Feldschaltkästen verbinden die Geräte untereinander und sorgen für den Segmentschutz. Zusammen mit Überspannungsschutz und den passenden Anschlussleitungen steht ein umfangreiches Portfolio zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2017

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre digitale Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Innovationspreis-IT erhalten

Innovationspreis-IT

Best of 2012 – der Profibus-Extender von Phoenix Contact ist ausgezeichnet. Erleben Sie jetzt die Vorteile dieser innovativen Technik.

Mehr zum Produkt