Ladestecksysteme

Ladestecksysteme

Wegweisend in der E‑Mobility

Gestalten Sie den Wandel der modernen Fortbewegung aktiv mit.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • AC-Infrastruktur-Ladedosen
    AC-Infrastruktur-Ladedosen

    Infrastruktur-Ladedosen mit Klappdeckel und Anbaurahmen für einen individuellen Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur.

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für alle weltweit standardisierten AC-Ladeschnittstellen.

  • DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker für das schnelle Laden mit Gleichstrom nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard.

Suchen in Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ladestecksysteme von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – die AC- und DC-Ladesteckverbinder von Phoenix Contact sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Ihre Vorteile

  • Komplettes Steckersortiment aus einer Hand – dank breiter Produktpalette mit Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Komfortable Handhabung – mit ergonomisch geformtem Griff
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen

Ladestecksysteme im Überblick

Alle Ladestecksysteme von Phoenix Contact in Anwendungsmatrix  

Überblick aller Ladestecksysteme

Phoenix Contact bietet das komplette Ladesteckersortiment aus einer Hand: Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard, sowohl für konventionelles Laden am Wechselstromnetz als auch für schnelles Laden mit Gleichstrom. Die passenden Lösungen finden Sie in unserem Produktprogramm.

DC-Fahrzeug-Ladestecker

DC-Fahrzeug-Ladestecker nach CCS Typ 1, Typ2 und GB/T-Standard  

DC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Phoenix Contact bietet alle normkonformen Fahrzeug-Ladestecker für das weltweite Schnellladen mit Gleichstrom. Mit bis zu 250 A DC sind Ladevorgänge innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Profitieren Sie von einem vollständigen Produktprogramm – vom Typ 1 (USA) über Typ 2 (Europa) und GB/T-Standard (China):

  • Ströme bis 250 A DC und Ladeleistungen bis 200 kW
  • Normkonforme Steckergeometrien  (Typ 1, Typ 2, GB/T-Standard)
  • Temperaturüberwachung durch integrierte Sensoren

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard  

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Ob Ladekabel mit offenem Leitungsende, mobile Ladekabel für den Kofferraum oder intelligente Ladekabel mit IC-CPD für die Haushaltssteckdose – auch für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bietet Phoenix Contact Schnittstellen für alle länderspezifischen Standards

  • Ströme bis 32 A AC
  • 1- oder 3-phasiges Laden / Ladeleistungen bis 22 kW
  • Normkonforme Steckergeometrien (Typ 1, Typ 2, GB/T-Standard)

Infrastruktur-Ladedosen

Infrastruktur-Ladedose mit Aktuator, Klappdeckel und Anbaurahmen  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Klappdeckel

Ladestationhersteller finden bei Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen nach Typ 2 und GB/T-Standard für das ein- und dreiphasige Laden. Die genormten Infrastruktur-Ladedosen können in Wallboxen oder Ladesäulen eingesetzt werden. Weiteres Zubehör wie Klappdeckel und Anbaurahmen komplettieren das Portfolio.

  • 1- oder 3-phasiges Laden bis 32 A AC
  • Vorder- oder Rückwandmontage
  • Entwässerungssystem

Prüfadapter Ladestecksysteme

CCS Fahrzeug-Inlet als Prüfadapter für Ladestation-Tests  

CCS Fahrzeug-Inlet als Prüfadapter für Ladestation-Tests

Entwicklungsbegleitende Prüfungen führen Sie mit dem Testequipment für Ladestecksysteme von Phoenix Contact durch. Die Prüfadapter entsprechen gültigen Normen und ermöglichen alltagsnahe Simulationen.

Zubehör Ladestecksysteme

Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen  

Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen, Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker und Aktuatoren

Ergänzend zu den Ladestecksystemen von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile und Ersatzmaterialien zur Verfügung. Die Zubehörteile bieten eine nützliche Erweiterung der Funktionen von Ladestecksystemen, wie z. B. ein erweiterter Schutz vor Umwelteinflüssen.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Combined Charging System (CCS) Typ 2

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.


AC- und DC-Ladestecksystem GB Standard

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Steuerung für E-Mobility-Ladestationen

Mit EV Charge Control laden Sie normgerecht und zuverlässig ohne zusätzliche Steuerung.

Steuerung für E-Mobility-Ladestationen
Mehr zu EV Charge Control

E-Mobility-Steckverbinder

Mobil und flexibel mit ergonomischen Ladestecksystemen.

E-Mobility-Steckverbinder
Mehr zum E-Mobility-Steckverbinder

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Chargers_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a