Stromversorgungen für Installationsverteiler

Stromversorgungen für Installationsverteiler

Flach und effizient

Die Stromversorgungen STEP POWER passen in Installationsverteiler sowie flache Bedienpulte – und sind maximal energieeffizient.

Zurück zu Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER ist flach gebaut und maximal energieeffizient – damit bestens geeignet für die Gebäudeautomation.

Suchen in Stromversorgungen für Installationsverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Setzen Sie STEP POWER in Ihrer Gebäudeautomation ein: Speziell dafür wurde die Stromversorgungsfamilie von Phoenix Contact entwickelt. Die geringen Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sorgen für maximale Energieeffizienz.

Ihre Vorteile

  • Flexible Montage: Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen
  • Zuverlässige Versorgung durch hohe MTBF > 500.000 h bei +40 °C und U/I-Kennlinie zur Versorgung kapazitiver Lasten
  • Outdoor-Installation durch hohen Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C möglich
  • Energie sparen durch maximale Energieeffizienz und einzigartig niedrige Leerlaufverluste

Energie sparen im Gebäude

Stromversorgung STEP POWER im Einsatz  

Stromversorgungen STEP POWER sparen Energie im Gebäude

Die Stromversorgung STEP POWER sorgt durch geringe Leerlaufverluste und einen hohen Wirkungsgrad für optimale Energieeffizienz im Gebäude.

USV und Diode
Passend zu den Netzteilen sind die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erhältlich. Die STEP UPS vereint die elektronische Umschalteinheit und ein Akkumodul auf LiPo-Basis im selben Gehäuse. Im gleichen Design entkoppelt die STEP DIODE redundante Lösungen.

Maximale Energieeffizienz – niedrige Leerlaufverluste

STEP POWER mit maximaler  Energieeffizienz  

Stromversorgungen STEP POWER sind maximal energieeffizient

Die Stromversorgungen für Installationsverteiler STEP POWER bieten maximale Energieeffizienz und sehr niedrige Leerlaufverluste. Das ermöglicht ein speziell entwickelter ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

Aufgrund des hohen Wirkungsgrads setzt STEP POWER weniger elektrische Energie in ungewünschte Wärmeenergie um. Das spart Energie und wirkt sich lebensverlängernd auf die Bauteile aus.

Geringe Leerlaufverluste sind immer dann wichtig, wenn die Stromversorgung 24 Stunden auf Abruf ist, aber selten belastet wird.

Flexibel zu montieren

Anschrauben ohne zusätzlichen Montagematerial  

Montage auf ebene Fläche

Die STEP POWER Stromversorgungen sind flexibel zu montieren: Sie lassen sich entweder auf die Tragschiene aufrasten oder auf ebenen Flächen anschrauben.
Bei der Montage auf ebene Untergründe machen im Gehäuse integrierte Laschen zusätzliches Material überflüssig.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und DC/DC-Wandler für den Schaltschrank
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen