Zurück zur Übersicht

Der optimale Energiespeicher für QUINT UPS

Mit dem modularen USV-System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen erhalten Sie immer die passende Lösung für maximale Anlagenverfügbarkeit. Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: hohe Lebensdauer, sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder der Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen. Ganz gleich, was Sie fordern, der entsprechende Energiespeicher steht bereit.

Energiespeicher für maximale Lebensdauer

CAP-Energiespeicher  

CAP-Energiespeicher

CAP-Energiespeicher mit Doppelschicht-Kondensatoren

  • Pufferzeit bis 5 Minuten bei 10 A
  • 20 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 8 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 500.000 Ladezyklen
  • -40 bis 60°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für maximale Pufferzeiten

Bleibatterie  

Bleibatterie

Bleibatterien mit Blei-AGM-Akkus

  • Pufferzeít bei 10 A > 8 Stunden
  • 6 bis 9 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 1 Jahr Lebensdauer (40°C)
  • 250 Ladezyklen
  • 0 bis 40°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für maximale Pufferzeiten und extreme Umgebungstemperaturen

Bleibatterie für extreme Umgebungstemperaturen  

Bleibatterie für extreme Umgebungstemperaturen

Bleibatterien mit Reinblei-AGM-Akkus

  • Pufferzeit bei 10 A > 5 Stunden
  • 15 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 1.5 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 300 Ladezyklen
  • -40 bis 60°C Umgebungstemperatur

Energiespeicher für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten

Lithium-Ionen-Energiespeicher  

Lithium-Ionen-Energiespeicher

Lithium-Ionen-Energiespeicher

  • Pufferzeit bei 10 A > 40 Minuten
  • 15 Jahre Lebensdauer (20°C)
  • 2 Jahre Lebensdauer (50°C)
  • 7.000 Ladezyklen
  • -20 bis 60°C Umgebungstemperatur

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen