Energiespeicher

Bestens verständigen

Bestens verständigen

Die kontinuierliche Kommunikation zwischen USV und Energiespeicher sorgt für maximale Verfügbarkeit.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Als Zubehör stehen Montage- und Tragschienenadapter sowie Flachstecksicherungen zur Verfügung.

Suchen in Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das modulare System für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) erzielt maximale Anlagenverfügbarkeit in jeder industriellen Anwendung. Diese Lösung ist besonders flexibel und deckt alle Anforderungen an den Energiespeicher ab: lange Pufferzeit, hohe Lebensdauer, extreme Umgebungstemperatur oder Wartungsfreiheit.

Ihre Vorteile

  • Schnell installiert: automatische Erkennung des Energiespeichers
  • Durchgängig informiert: Der angeschlossene Energiespeicher kommuniziert mit der USV
  • Lebensdauer maximiert: Ladeströme werden in Abhängigkeit von Technologien und Temperaturen optimiert

Energiespeicher für QUINT UPS

Maximale Verfügbarkeit durch ständige Kommunikation mit QUINT UPS  

Die Speichermedien zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus

Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: Eine hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz bei extremen Umgebungstemperaturen.

  • Automatische Erkennung durch QUINT UPS, werkzeugloser Wechsel im laufenden Betrieb
  • Maximale Verfügbarkeit durch die ständige Kommunikation mit QUINT UPS für kontinuierliche Überwachung und intelligentes Management
  • Extrem lange Lebensdauer durch optimale Ladecharakteristik je nach Technologie und Umgebungsbedingungen
  • Sofortige Verfügbarkeit, denn alle Energiespeicher verlassen vollständig geladen unser Warenlager

Intelligent in jeder Kombination

Energiespeicher  

Energiespeicher für jede Applikation

Setzen Sie bei Energiespeichern auf Qualität und Zuverlässigkeit und wählen Sie die passende Speichertechnologie für Ihre Anforderungen.

  • Bleibatterien bieten Pufferzeiten von 8 h bei 15 Jahren Lebensdauer und Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +60 °C.
  • Liegt der Fokus auf maximaler Lebensdauer, eignen sich CAP-Energiespeicher. Sie puffern Lastströme von 20 A für 30 Sekunden oder 1 A für 12 Minuten. Absolut wartungsfrei arbeiten sie mehr als 20 Jahre und leisten dabei über 500.000 Ladezyklen.
  • Eine Kombination aus hoher Lebensdauer bei langen Pufferzeiten liefern Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Sie bieten Pufferzeiten bis 40 Minuten bei einer Lebensdauer von 15 Jahren und 7.000 Ladezyklen.

Energiespeicher für TRIO UPS, MINI UPS und STEP UPS

Stromversorgung  Mini UPS  

Mini UPS mit Energiespeicher

Kombiniert mit TRIO UPS ermöglichen die wartungsfreien Energiespeicher in VRLA-Technologie mit 1.3 bis 12 Ah Pufferzeiten bis 2 Stunden bei 5 A Laststrom.

Für MINI UPS stehen passende Energiespeicher MINI BAT mit 24 V DC und 12 V DC zur Verfügung.

Für QUINT UPS und STEP UPS mit integrierten Energiespeichern können Sie Ersatzakkus bestellen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e