Potenzialverteiler

Potenzialverteiler

Multifunktional

Universell einsetzbar – zum Verteilen von Betriebs- oder Steuerspannung.

Zurück zu Systemverkabelung für Steuerungen

Kategorien

Suchen in Potenzialverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie müssen nicht lange suchen: Ob zur Verteilung der Betriebsspannung oder zur Aufteilung der Steuerspannung – Potenzialverteiler von Phoenix Contact sind ausgelegt bis 250 V/30 A und daher vielseitig einsetzbar. Sie wählen – je nach Anforderung – zwischen Schraub- und Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Sammeln von Signalen durch mehrere Potenzialebenen
  • Übersichtliche Aufteilung der Potenziale, da separate Einspeisung für große Leiterquerschnitte
  • Eindeutige Zuordnung der Anschlussklemmen dank fortlaufender Beschriftung

Potenzialverteiler mit Stromversorgung

Potenzialverteiler mit Stromversorgung  

Steuer- oder Betriebsspannung effizient verteilen

Zur Aufteilung von Steuer- oder Betriebsspannung stehen eine Vielzahl von Potenzialverteilern bereit. Durch die unterschiedliche Anzahl an Potenzialebenen sowie Anschlussklemmen ist eine flexible Nutzung möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen
Lösungen mit Power

Lösungen mit Power

Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Lösungen sind in Funktionalität und Bauform auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Mehr erfahren

Industriegerecht verdrahten

Schnell, übersichtlich und fehlerfrei mit Systemverkabelungs-Lösungen.

Systemverkabelung
Jetzt mehr erfahren

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen