Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss im Prüfstecker

Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss im Prüfstecker

Prüfvorgänge zusammenfassen

Mit FAME 2 fassen Sie komplexe Prüfvorgänge in nur einem Block zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

Suchen in Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss im Prüfstecker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME 2, das Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker, vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken im Prüfstecker sichergestellt.

Ihre Vorteile

  • Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem Wandlerkurzschluss, berührgeschützes Design
  • Einfaches Prüfen durch Zwangsschaltfolge in nur einem Block
  • Sicher durch geführte Bedienung mit patentiertem Drehgriff
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung im Prüfstecker mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Sichere Zuordnung durch Kodiermöglichkeit
  • Flexibel durch die freie Wahl der Anschlusstechnik - Push-in-Anschluss oder Schraubanschluss
  • Zeit und Kosten sparen durch kundenspezifisch konfektionierbare Prüfsteckleisten

Ausgezeichnetes Design

Prüfstecker FAME  

Prüfstecker FAME

Der Red Dot Design Award ist die Auszeichnung für hohe Designqualität. Die internationale Jury vergibt das begehrte Qualitätssiegel für Produkte, die sich durch ihre hervorragende Gestaltung deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. FAME konnte mit seinem funktionalen Design überzeugen und wurde mit dem Red Dot Design Award 2014 ausgezeichnet.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00