Zurück zur Übersicht

FAME 2 – Funktionen im Überblick:

Prüfstecksystem und seine Komponenten

FAME 2  

Das FAME 2-System

Das FAME 2-System

1. Prüfstecker für den Prüfbetrieb
2. Prüfsteckleiste zur Wand- und Tragschienenmontage
3. Blindstecker zur Abdeckung der Prüfsteckleiste im Normalbetrieb

Zurück nach oben

Öffnerkontakt in der Prüfsteckleiste

Öffnerkontakt  

Öffnerkontakt

Der Schaltkontakt in der Prüfsteckleiste ist als Öffnerkontakt ausgeführt. Der Kontakt ist im Normalbetrieb geschlossen.

Zurück nach oben

Normalbetrieb

Normalbetrieb FAME 2  

Normalbetrieb ohne Betriebsstecker

Die Öffnerfunktion des FAME 2-Systems ermöglicht den Normalbetrieb ohne zusätzlichen Betriebsstecker. Auf Wunsch wird die Steckzone mit einem Blindstecker vor unauthorisiertem Zugang abgedeckt.

Zurück nach oben

Automatischer Wandlerkurzschluss

Wandlerkurzschluss  

Automatisch voreilender Wandlerkurzschluss

Durch die quer eingesteckte Steckbrücke wird der Stromwandler voreilend zur Signalauftrennung kurzgeschlossen. So wechseln Sie problemlos das Schutzgerät oder führen eine Relaisprüfung durch.

Zurück nach oben

Prüfbetrieb

Prüfbetrieb  

Prüstecker gesteckt, Brücke in Längsrichtung gesteckt

Ist im Prüfstecker die Brücke in Längsrichtung gesteckt, kann das Prüfequipment über die 4-mm-Prüfsteckerbuchsen einfach in den Strompfad eingeschleift werden.

Zurück nach oben

Zwangsschaltfolge

Schaltfolge FAME 2  

Sicher getrennte Schaltfolge

Mit dem Prüfstecker führen Sie über drei unterschiedliche Kontaktzungenlängen die Schaltfolge der einzelnen Funktionen durch. Zeitlich sicher getrennt mit einer Schalthandlung.

Zurück nach oben

Schaltbeispiel mit Strom- und Spannungswandlern, Auslöse- und Signalkontakten

Schaltbeispiel  

Schaltbeispiel

Konfigurieren und bestellen Sie Prüfstecker für Ihre Anwendungen im Produktbereich unter dem Menüpunkt - Produktliste Konfektionierbare Prüfstecker -.

Zurück nach oben

Schaltbeispiele nach VDE

Schaltbeispiel nach VDE Typ B14  

Schaltbeispiel nach VDE Typ B14

Entsprechend der VDE-Richtlinie erhalten Sie für unterschiedliche Schaltaufgaben vorkonfektionierte und kodierte Prüfstecker mit den entsprechenden Prüfsteckleisten.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00