Zurück zur Übersicht

Vorteile steckbare Klemmen mit Schnellanschluss im Detail

Flexibel und steckbar

Steckbare Klemmen in verschiedenen Ausführungen  

Immer die passende Anschlusstechnik

Die COMBI-Familie bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik. Durch die standardisierte COMBI-Steckzone lassen sich Klemmen und Stecker unabhängig von der Anschlusstechnik anwendungsgerecht kombinieren.

Zurück nach oben

Fingerberührsicher

Fingerberührsichere Klemme und Stecker  

Fingerberührsichere Klemme und Stecker

Das COMBI-System bietet Ihnen höchsten Schutz: die Grundklemmen und die Stecker sind fingerberührsicher.

Sie können sicher sein und sind flexibel beim Projektieren. Die Einspeisung kann über die Klemmen oder Stecker erfolgen.

Zurück nach oben

Umfangreiches Zubehör

Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen  

Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen

Wir liefern Ihnen umfangreiches Zubehör, damit Sie Ihre technischen Möglichkeiten noch mehr erweitern können. Zum Beispiel:

  • Anrastbare Zugentlastungen für Leitungen an den Steckern.
  • Verrastungen fixieren die Stecker an den Grundklemmen.
  • Schirmanbindung
Zurück nach oben

Steckbare Lösung für Tragschiene

Klemmen und Stecker:Tragschienenmontage  

Klemmen und Stecker für den vielfältigen Einsatz

Steckbare Klemmen mit Schnellanschluss montieren Sie schnell und einfach auf einer Tragschiene. Das ist eine perfekte Lösung für Anwendungen mit geringer Bauhöhe. Durch den integrierten Duo-Fuß ist eine Montage sowohl auf der NS 15- als auch auf der NS 35-Tragschiene möglich.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Vorteile steckbare Klemmen mit Schnellanschluss im Detail

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00