Steckverbinder

Steckverbinder

Sicher verbinden

Gestalten Sie Ihre Feldverkabelung flexibel mit konfektionierbaren Steckverbindern.

Zurück zu Sensor-/Aktor-Verkabelung

Kategorien

Suchen in Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit unseren konfektionierbaren Steckverbindern verdrahten Sie unterschiedliche Leitungslängen flexibel vor Ort. Verschiedenste Anschlusstechniken bieten einen schnellen und sicheren Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Verkabelung flexibel gestalten durch breites Produktprogramm
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung oder Konfektionierung mittels Schnellanschlusstechnik
  • Platz sparen mit hochpoligen Steckverbindern
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Konfektionierbare Steckverbinder

Anschlusstechniken für konfektionierbare Steckverbinder

Anschlusstechniken für konfektionierbare Steckverbinder

Sie wollen schnell unterschiedliche Leitungslängen vor Ort verdrahten? Phoenix Contact bietet dazu frei konfektionierbare Steckverbinder mit den folgenden Anschlusstechniken:

  • Push-in-Anschluss
  • QUICKON (IDC)-Schneidanschluss
  • Crimpanschluss
  • Pierce-Anschluss
  • Schraubanschluss

Dazu bietet die SPEEDCON-Schnellverriegelung eine Zeitersparnis bei der Montage von M12-Steckverbindern. Mit nur einer halben Drehung stellen Sie eine sichere Verbindung her.

Für erhöhte Anforderungen stehen geschirmte, konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung.

Kundenspezifische Varianten

Maßgeschneiderte Lösungen zur Sensor-/Aktor-Verkabelung von Phoenix Contact  

Maßgeschneiderte Lösungen

Trotz umfassender Produktpalette bei industriellen Steckverbindern können wir Kundenanforderungen nicht immer aus dem Standardprogramm bedienen.

Dennoch möchten wir für Sie schnell und flexibel die maßgeschneiderte Lösungen entwickeln – sei es für den Maschinen-, Anlagen- oder Gerätebau.

Das Service-Center für Industriesteckverbinder von Phoenix Contact setzt Ihre Wünsche in wenigen Tagen in ein Produkt nach Maß um.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Stecker

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Geschirmte Rundsteckverbinder

SACC QUICKON für Daten und Signale.


Sensor-/Aktor-Steckverbinder

Geschirmte Steckverbinder schnell und einfach konfektionieren.


Ungeschirmte M12-Push-in-Steckverbinder

Ungeschirmte Steckverbinder mit Push-in einfach anschließen.

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Nutzen Sie die hohen Übertragungsraten aus der Office-Welt jetzt auch in Ihrer Produktion – mit den neuen Steckverbindern für Highspeed-Ethernet.

Jetzt Steckverbinder ansehen

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: