Zurück zur Übersicht

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Der neue Hybridsteckverbinder vereint Signale und Leistung in einem Gehäuse.
Beide Leitungen verbinden Sie mit Push-In-Anschlusstechnik werkzeuglos, schnell und äußerst zuverlässig.
Die Stern-Dreieck-Schaltung erfolgt direkt am Steckverbinder. Das bedeutet für Sie: Der Motor muss nicht mehr geöffnet werden.

Stern-Dreieck-Brücke

Stern-Dreieck-Brücke  

Stern-Dreieck-Brücke

Die Stern-Dreieck-Brücke des Motors liegt beim Motorsteckverbinder im Tüllengehäuse. Um die Brücken des Klemmbrettes neu zu platzieren, brauchen Sie den Motor nicht erst zu öffnen.
Jetzt wird nur noch die Tülle aufgeklappt und das Stern-Dreieck-Brückenstück gedreht.

Bügelverriegelung

Bügelverriegelung  

Bügelverriegelung

Mit der robusten Bügelverriegelung trennen Sie die Motorverbindung einfach und sekundenschnell.

Schnellkodierung

Schnellkodierung mit Kunststoffprofilen  

Schnellkodierung mit Kunststoffprofilen

Montieren Sie einfach Kunststoffprofile und schon haben Sie einen wirksamen Schutz vor Fehlstecken. Auf diese Weise können Sie bis zu 20 Steckverbinder gegen Fehlstecken schützen.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Hybridsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder
Referrer: