Panel-PCs

Panel-PCs

Multitalente mit Weitsicht

Panel-PCs verbinden die Vorteile eines modernen Industrie-PCs mit den Bedien- und Beobachtungsfunktionen eines Touch-Monitors.

Zurück zu Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Panel-PCs

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Profitieren Sie von der intelligenten Kombination aus IPC und Touch-Monitor: Dank robuster, IP65-geschützter Front sind Panel-PC ideal für den Schaltschrankeinbau. Sie bilden eine leistungsfähige Plattform, um Maschinen und Anlagen zu steuern, zu programmieren, zu bedienen oder zu beobachten.

Ihre Vorteile

  • Passend für jede Anlage mit den Displaygrößen von 7" bis 24" und den Formaten 4:3 oder 16:9
  • Projektiv-kapazitive oder analog-resistive Touchscreens für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Betriebssysteme für jede Anwendung: Windows® 7 oder 8, Windows® Embedded Standard 7 oder 8
  • Flexibel erweiterbar durch optionale PCI- und PCIe-Slots
  • Besonders servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten

Welcher Panel-PC passt zu Ihrer Anforderung?

Auswahlhilfe für Industrie-PCs  

Anwendung, Leistung und Funktionalität bestimmen die Wahl des richtigen Industrie-PCs

Ob als einfache Bedienstation oder als zentrale Recheneinheit im Serverschrank: Industrie-PCs von Phoenix Contact stehen in zahlreichen Bauformen und mit unterschiedlichen Funktionalitäten zur Verfügung. Wählen Sie anhand Ihrer Anwendung, Leistungsanforderung und der Funktionalität den passenden Industrie-PC.

Anwendung

EmbeddedlineBasiclineValueline
Für den Schaltschrank-JaJa
Für den FronttafeleinbauJaJaJa
Für den Serverschrank-Ja-

Leistung

EmbeddedlineBasiclineValueline
BasisleistungJaJaJa
Standardleistung-JaJa
High-End-Leistung-JaJa

Funktionalität

EmbeddedlineBasiclineValueline
Display-Formate4:3 und 16:94:3

4:3 und 16:9

Display: 7" ... 10"Ja--
Display: 12" ... 18,5"JaJaJa
Display: > 18,5"--Ja
Touch-Bedienung

analog-resistiv /
projektiv-kapazitiv

analog-resistiv

analog-resistiv / projektiv-kapazitiv

Lüfterloser AufbauJaJa / NeinJa
Erweiterter TemperaturbereichNeinNeinJa
Erweiterbar über SteckplätzeNeinNeinPCI/PCIe
Zugang zu wichtigen Komponentenüber Rückdeckelüber Rückdeckelüber Serviceklappe
ZulassungenStandardStandardErweitert

Performance Level

Panel-PC im Leistungsvergleich  

Panel-PC in allen Leistungsklassen

Moderne Technik und attraktives Design

Valueline 2 Panel-PC mit reddot-Logo und German Design Award-Logo  

Stark in Technik und Design

Die neue Generation der Valueline-Panel-PCs überzeugt mit leistungsfähiger Technik und ansprechendem Design. Mit den Panel-PCs lassen sich alle Bedien- und Beobachtungsprozesse in der Anlage zuverlässig realisieren.

Die Geräte mit Multitouch-Bildschirm eignen sich für den Einbau in die Schaltschrankfront, wodurch die Kombination aus modernster Computertechnik und attraktivem Design umso mehr an Bedeutung gewinnt.

Für moderne Bedienkonzepte wurden die Valueline Box- und Panel-PCs um eine Einstiegsklasse erweitert:

  • Die Valueline 1000-Produktfamilie ist ausgestattet mit neuesten Intel® Atom™-Prozessoren, zahlreichen Schnittstellen und umfangreichen Funktionalitäten. So wird diese Produktfamilie zur maßgeschneiderten IPC-Lösung für einfache Applikationen.

Das überzeugte auch die Jury des German Design Councils, die unsere Industrie-PCs mit dem German Design Award 2017 auszeichnete.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.de/