Zurück zur Übersicht

Ex-Zulassung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung

Das Produktprogramm der Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung von Phoenix Contact ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. Die Artikel besitzen eine Komponentenzulassung nach den Normen IEC/EN 60079-0 und IEC/EN 60079-7, die die Anforderungen an Geräte in explosionsfähigen Atmosphären definieren.

Der Einsatz von Leiterplattenanschlüssen in der Prozesstechnik stellt höhere Anforderungen an die folgenden Eigenschaften:

  • Luft- und Kriechstrecken
  • Erwärmungsverhalten
  • Alterungsbeständigkeit
  • Isolationsvermögen der Isolierstoffe
Zurück nach oben

Zulassung:

Brennbarer StoffGas, Nebel Flüssigkeit, Staub
ZündschutzartEx e (erhöhte Sicherheit)
GerätegruppeII
Gerätekategorie2 GD
GeräteschutzniveauGb (gelegentliches Auftreten von brennbaren Stoffen)
GasgruppeIIC (Zündenergie < 60 μJ)
ZusatzbedingungU (Komponentenzulassung, Produkte alleine nicht einsatzfähig)
Zurück nach oben

Kennzeichnung Ex i nach IEC/EN 60079-11

Für die Zündschutzart Eigensicherheit Ex i nach IEC/EN 60079-11 können sowohl Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit Ex-Zulassung als auch Standardprodukte eingesetzt werden. Auch der Aufbau von eigensicheren Stromkreisen erfordert die Einhaltung der vorgegebenen Luft- und Kriechstrecken. Die Anschlussstellen dieser Stromkreise müssen erkennbar und eindeutig gekennzeichnet sein. Die farbliche Kennzeichnung erfolgt mit Hellblau.

Zurück nach oben

Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Kennzeichnung nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG
Zurück nach oben

Kennzeichnung für die erhöhte Sicherheit Ex e nach EN 60079-0

Kennzeichnung nach EN 60079-0 für die erhöhte Sicherheit
Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
Zertifizierung und Zulassung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder
Musterservice

Musterservice

Erhalten Sie einfach, schnell und kostenfrei Ihr persönliches Produktmuster. Phoenix Contact bietet mehr als 2.500 Produktmuster per kostenfreiem Direktversand.

Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tZNNboMwEIXP0gNYY4MxeJkYExrahr80sTcISIioConaCtTbl6abSlVhETGb0UjvfTOzeKBhD7rNu_qUf9TnNn8dZqVZli5TKUODkU1kLfG9awn5QGO-9Qg8g3JBvZD4PYhgN6rGBPQ47MeP_6kFnvKrwW9njhEIf0XJ48oTBl7EfuiJ6Clhjg27rj72sG3Pb83wXAIa9KWsD6BwUWCbVxTRyjQQ5SVH3CpzVFq8oKZDWGUx8PHEhg29ccME3p4VT8m8eHNWfGDMi5_3enHr9evJbMlfMdWj6u-gXgUjSUwOx8yVWbgXroRL037WSK27vk-rRhTO31Yl4enuC_sHgqY!/