Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen

Kompakt und vielseitig

Das variantenreiche Produktprogramm für höchste Ansprüche.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Leiterplattenklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob Prozess-Interfaces, Automatisierungskomponenten oder Frequenzumrichter – wir bieten die richtige Klemme auch für Ihre Applikation. Das einzigartige Programm der Leiterplattenklemmen umfasst metrische und zöllige Raster von Miniatur-Leiterplattenklemmen im Raster 2,5 mm bis hin zu Leistungsklemmen im Raster 20 mm.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität – umfangreiches Produktprogramm für verschiedene Applikationen
  • Optimale Prozessintegration: Unterstützung aller marktgängigen Montageprozesse
  • Platzsparend und sicher dank innovativer Anschlusstechnologien

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

So gleich kann anders sein

Formgleiche Leiterplattenklemmen im TWIN Design.


Leiterplattenklemmen mit Push-Lock-Federanschluss

Werkzeugloses Anschließen und Lösen von Leitern.


Lötvorgang der MKDSP 95

Lötvorgang der Leiterplattenklemme MKDSP 95.

Konfiguratoren

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen nach Ihren Wünschen.

Konfiguratoren von Phoenix Contact
Zu den Konfiguratoren

Musterservice

Erhalten Sie einfach, schnell und kostenfrei Ihr persönliches Produktmuster.

Musterservice
Mehr erfahren
Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss

So gleich kann anders sein

TWIN-Leiterplattenklemmen in gleicher Baugröße mit Schraub- oder Push-in-Federanschluss: einheitliche Geräte bei gleichem Leiterplatten- und Gerätedesign.

Erfahren Sie mehr

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen