Netzwerkinstallation

Für alle Netzwerke

Für alle Netzwerke

Ob für Kupfer oder Lichtwellenleiter – hier finden Sie umfangreiches Material für Ihre Installation.

Zurück zu Industrial Ethernet

Kategorien

Suchen in Netzwerkinstallation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Installieren Sie Ihr komplettes Netzwerk selbst – wir unterstützen Sie gerne dabei. Von Phoenix Contact erhalten Sie alle benötigten Komponenten und Werkzeuge für die flexible Installation vor Ort.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand, da umfangreiches Produktprogramm
  • Schnelle Installation: vorkonfektionierte Leitungen, individuell abgelängt
  • Einfache Konfektionierung vor Ort durch leistungsstarkes Installationswerkzeug

Lichtwellenleiter-Netzwerke (LWL)

LWL-Kabel  

Umfangreiches Sortiment an Kabeln und Steckern

Für große Entfernungen und potenzialfreies Verbinden der Netzwerk-Komponenten wählen Sie Lichtwellenleiter. Phoenix Contact bietet ein umfassendes Produktprogramm rund um die LWL-Installationstechnik:

  • LWL-Kabel in verschiedenen Varianten, auch für Ethernet
  • LWL-Stecker zur Selbstkonfektionierung
  • Konfektionierkoffer
  • LWL-Messgeräte

Das notwendige Zubehör, wie Kupplungen oder Wanddurchführungen, rundet das Paket ab.

Kupferbasierte Netzwerk-Installation

Netzwerk-Komponenten: Stecker, Patchpanel, Isolator und Kabel  

Komponenten für erfolgreiche Netzwerk-Installation

Beste Wahl für eine erfolgreiche Gebäudeinstallation ist die kupferbasierte Netzwerk-Installation. Phoenix Contact bietet alle Komponenten und Zubehör für Ihr Ethernet-Netzwerk:

  • Netzwerkkabel als Meterware
  • Patchkabel
  • Passive Komponenten wie Patchpanel und Netzwerk-Isolatoren
  • Werkzeug und Stecker in unterschiedlichen Ausführungen

Galvanische Netzwerk-Trenner

Galvanische Ethernet-Trenner FL ISOLATOR  

Galvanische Ethernet-Trenner

Potenzialunterschiede sind in industrieller Umgebung stets ein Problem für die störsichere Datenübertragung. Zur galvanischen Trennung in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken setzen Sie den FL ISOLATOR ein.

Durch die hochwertige Trennung bis 4 kV schützen Sie Ihre Ethernet-Geräte und Schnittstellen. Die Störfestigkeit wird somit deutlich erhöht.

Der FL ISOLATOR ist wahlweise auch mit M12-Anschlusstechnik und Gehäuse zur Wandmontage verfügbar.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Die Kataloge 2013 sind da

Blättern Sie interaktiv in unseren Printkatalogen und bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar.

Kataloge 2013
Zu den Katalogen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News