Multifunktionale Sicherheitsrelais

Multifunktionale Sicherheitsrelais

Kompakte Sicherheit

Drei Sicherheitsfunktionen in einem Gerät dank multifunktionaler Sicherheitsrelais.

Zurück zu Sicherheitsschaltgeräte

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Sicherheitsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit der Gerätefamilie PSRmultifunction setzen Sie besonders einfach Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Schutztür- und Lichtgitterüberwachung um – und das alles in einem Gerät. Insgesamt stehen Ihnen vier Funktionsvarianten mit je drei Anschlussarten zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Ihr Kostenvorteil gegenüber konventionellen Sicherheitsrelais: drei Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
  • Einfache Wartung und Inbetriebnahme, da keine Software-Konfiguration erforderlich
  • Wenig Installationsaufwand durch Push-in-Anschluss
  • Breiter Anwendungsbereich und geringe Lagerhaltungskosten, weil kompatibel zu verschiedensten Sensoren
  • Leichte Installation der Motorsteuerung durch kompatible Anschlüsse zu CONTACTRON

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais im Detail

PSRmultifunction im Überblick  

Einsatz drei verschiedener Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheitsrelais PSRmultifunction verfügen über drei Sensorkreise, die jeweils ein- oder zweikanalig beschaltet werden können:

  • Ein übergeordneter Sensorkreis S0
  • Zwei lokale Sensorkreise S1 und S2

Die lokalen Sensorkreise S1 und S2 decken jeweils eine Standardfunktion wie eine Schutztür oder ein Lichtgitter ab. Im Fehlerfall können beide Sensorkreise unabhängig voneinander wieder aktiviert werden.

Der übergeordnete Sensorkreis S0 überwacht beide lokalen Sensorkreise. Wird er ausgelöst, werden die durch S1 und S2 geschützten Sicherheitskreise abgeschaltet.

 

Typische Applikationen

Einsatz in kleineren Maschineneinheiten  

Multifunktionale Sicherheitsrelais, für kleine Maschinen geeignet

Die multifunktionalen Sicherheitsrelais lassen sich optimal für kleine Maschinen mit bis zu drei Sicherheitsfunktionen einsetzen. Einsatzbereiche können sein:

  • Nahrungsmittelmaschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Montagehandhabungsmaschinen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00