Multifunktionale Überwachungsrelais

Multifunktionale Überwachungsrelais

Enorm vielseitig

Mit der EMD-Serie überwachen Sie elektrische wie auch physikalische Anlagenparameter. Profitieren Sie von den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der Geräte.

Zurück zu Überwachungsrelais

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Überwachungsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die multifunktionalen Überwachungsrelais bieten Ihnen ein breites Spektrum an Überwachungsfunktionen. Daneben machen erweiterte Einstellmöglichkeiten und variable Versorgungsspannungsbereiche die Geräte besonders vielseitig.

Ihre Vorteile

  • Weltweiter Einsatz dank Weitbereichsnetzteil oder Stecktrafo
  • Einfache Handhabung – Parameter komfortabel mit Drehschalter auf der Gehäusefront einstellen
  • Platzsparend – mit zwei Wechslerausgängen im 22,5 mm breiten Gehäuse
  • Übersichtliche Diagnose durch farbige Status-LEDs
  • Schnelle Fehlererkennung durch feinstufige Einstellung und kurze Reaktionszeiten
  • Sicherer Betrieb mit galvanisch getrennten Mess- und Versorgungskreisen

Die universelle Überwachungslösung

EMD- Überwachungsrelais  

Enorm vielseitig - multifunktionale EMD-Überwachungsrelais

Die multifunktionalen Überwachungsrelais sind die kostengünstige Lösung für kontinuierliche Kontrolle, wichtiger elektrischer und physikalischer Anlagenparameter.

Mit der EMD-Serie überwachen Sie:

  • Überspannung und Unterspannung
  • Überstrom und Unterstrom
  • Phasenausfall, Phasenfolge und Phasenasymmetrie
  • Leistungsfaktor und Wirkleistung
  • Motorwicklungstemperatur
  • Füllständen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Schnell verdrahtet und Platz gespart

Schnell verdrahtet und Platz gespart

Unsere kompakten Überwachungsrelais: optimal für einfache Überwachungsaufgaben geeignet – besonders in der Gebäudeinstallation und in der Serienfertigung.

Zu den kompakten Überwachungsrelais

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News