Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionales Gehäuse ME-PLC

Gehäusesystem für Steuerungen

Minimaler Verdrahtungsaufwand mit vorkonfektionierter Frontanschlusstechnik und Tragschienen-Verbinder

Zurück zu Multifunktionale Gehäuse

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Gehäusesystem ME-PLC ist ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. In Verbindung mit einer großen Leiterplatten-Bestückungsfläche und Tragschienen-Busverbindern bietet dieses Gehäusesystem eine hohe Funktionalität für unterschiedlichste Anwendungen

Ihre Vorteile:

  • Bequemes Anschließen dank Anschlusstechnik im Frontbereich
  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen sorgen für viel Platz auf der Leiterplatte
  • Tragschienen-Busverbinder für individuelle Leiterplattenlayouts
  • Optimale Anpassung an die Geräteanforderungen dank verschiedener Deckelvarianten
  • Zeitsparend durch schnelle und einfache Montage

Steckbarer Frontanschluss

Steckbarer Frontanschluss  

Steckbarer Frontanschluss durch schwenkbare Anschlussmodule

Das System bietet komfortable Anschlussmöglichkeiten durch schwenkbare Anschlusstechnikmodule.

  • Anschlusstechnik im Frontbereich positioniert
  • Einfaches Stecken und Lösen dank Hebeltechnik
  • Komplett vormontiert mit schnellem Push-in-Federkraftanschluss für bis zu 36 Pole

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienenverbinder für die Modul-zu-Modul-Kommunikation

Kombinieren Sie das Elektronikgehäuse ME PLC mit zwei unterschiedlichen Varianten für höchstmögliche Flexibilität. Beide Varianten werden als Bestückungskit, d. h. ohne Leiterplatte und unmontiert geliefert. Dadurch können individuelle und anwendungsgerechte Leiterplattenauslegungen bequem integriert werden. So erhalten Sie die Funktionalität, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

  • 50-polig in der Tragschiene und 40-polig ins Gerät
  • 10-polig in der Tragschiene und 10-polig ins Gerät

Viel Platz

Viel Platz im Gehäuse  

Große Abmessungen bieten viel Raum

Die großen Abmessungen und die universellen Deckelausführungen bietet Ihnen viel Raum bei der Konzipierung Ihrer Leiterplatten-Layouts.

  • Maße: B x H x T: 40 x 180 x 145 mm
  • Viel Raum für Ihre individuelle Elektronik
  • Universelle Deckelausführungen

 

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter  

Optische Signalanzeigen

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir auch als Servicedienstleistungen die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionale Elektronikgehäuse für komplexe Steuerungen.