Multifunktionale Gehäuse ME-IO

Multifunktionale Gehäuse ME-IO

Gehäusesystem mit Frontanschlusstechnik

Ein Gehäuse, vielfältige Anschlussmöglichkeiten – das ist das Prinzip des Gehäusesystems ME-IO.

Zurück zu Multifunktionale Gehäuse

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Gehäuse ME-IO

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Gehäusesystem ME-IO ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein geringer Einbauraum zur Verfügung steht. Die Push-in-Frontanschlusstechnik und die kompakte Bauform ermöglichen die Realisierung von kleinen Geräten mit bis zu 36 Polen.

Ihre Vorteile:

  • Minimale Baubreite von nur 18,8 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik mit bis zu 36 Pole im Frontbereich des Gehäuses
  • Gebrückte Stecker als TWIN-Anschluss ersetzen TWIN-Aderendhülsen
  • Vielfältige Kombinationen aus Gehäuseabdeckungen und Steckern im Frontbereich möglich

Komplettsystem für Feldbuskoppler und Steuerungen

Komplettsystem für Feldbuskoppler und Steuerungen  

Komplettsystem für Feldbuskoppler und Steuerungen

Die Produktfamilie ME-IO bietet spezielle Gehäusevarianten und Zubehör zum Aufbau eines kompletten Systems aus Steuerung, Buskoppler und einzelnen I/O-Modulen. Unterschiedliche Bauformen und Anschlusstechniken erlauben hochflexible Systemlösungen.

  • L-Bauform für optimale Integration von Datensteckverbindern wie RJ45 und D-SUB
  • Flexibler Leiterplatteneinbau senkrecht und waagerecht zur Tragschiene
  • Tragschienen-Busverbinder zur Querkommunikation der Module

Einfache Installation und Demontage

Einfache Installation und Demontage  

Einfache Installation dank Lock-and-Release-System

Mit dem Lock-and-Release-System ver- und entriegeln Sie die Stecker schnell und einfach.

  • Schnelles Austauschen eines Moduls ohne zeitaufwendige Anschlussarbeiten
  • Kein Spezialwerkzeug notwendig
  • Sicherer Halt

Schnelles Verdrahten

Schnelles Verdrahten  

Schnelles Verdrahten mit Push-in-Anschluss

Dank Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach, schnell und werkzeuglos.

  • Bis zu 36 Pole pro Modul
  • 18,8 mm Baubreite
  • TWIN-Steckervarianten

Individuelle Anschlusstechnik

Individuelle Anschlusstechnik  

Große Auswahl an Anschlusstechnik

Statten Sie Ihre Elektronik mit den neuesten Kommunikationsschnittstellen aus. Wir bieten Ihnen dazu die passende Anschlusstechnik sowie die erforderliche Bearbeitung des Gehäuses.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

5-poliger Tragschienen-Busverbinder

Der TBUS ist ein in die Tragschiene integrierter 5-poliger Busverbinder zur Energieversorgung und Datenübertragung. Er verbindet mehrere Elektronikmodule, die auf der Tragschiene montiert sind. Beim Ziehen eines Geräts aus dem Verbund wird die Kontaktkette nicht unterbrochen.

  • Parallele Datenübertragung mit bis zu 5 Polen in der Tragschiene realisierbar
  • Fünf vergoldete Kontakte zum Übertagen von bis zu 8 A und 125 V

Verbindung zu ME-MAX-Gehäusen

Verbindung zu ME-MAX-Gehäusen  

Verbinden Sie die Gehäuse ME-IO und ME-MAX

Nutzen Sie ME-MAX-Gehäuse um Ihr auf ME-IO basierendes Gerätesystem durch bspw. CPU-Units oder Ethernetmodule zu erweitern. Verbinden Sie sämtliche Module mit dem TBUS-Verbinder.

  • Nutzbar mit sämtlichen Varianten der ME-MAX-Familie
  • Einheitliche Verwendung des TBUS-Verbinders zur einfachen und sicheren Kontaktierung

Optische Signalanzeigen

Optische Signalanzeigen  

Optische Signalanzeigen

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir auch als Servicedienstleistungen die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Gehäusesystem ME-IO

Maßgeschneiderte Gehäuselösung für modulare Steuerungssysteme