Mehrstockklemmen

Mehrstockklemmen

Verdrahtungskomfort auf engem Raum

Mit Mehrstockklemmen erhöhen Sie auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen die Verdrahtungsdichte.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Mehrstockklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ordnen Sie Potenziale noch übersichtlicher und eindeutiger – mit den farbig gekennzeichneten Mehrstockklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend, da in einem Klemmengehäuse bis zu drei Potenziale möglich
  • Einfache Potenzialverteilung dank Funktionsschächte in jeder Etage
  • Übersichtlichkeit durch Beschriftung aller Klemmstellen

Vertikale Potenzialbrücke

Mehrstockklemme mit Potenzialbrücke  

Doppelter Funktionsschacht für einfache Potenzialverteilung

Mit der vertikalen Potenzialbrücke verbinden Sie die Etagen. So werden aus Mehrstockklemmen echte Potenzialverteiler.

Motoranschlussklemmen

Mehrstockklemmen  

Perfekt für den Motoranschluss: Mehrstockklemmen

Warum eignen sich besonders Mehrstockklemmen für den einfachen Anschluss von 1- oder 3-phasigen Verbrauchern?

Sie bieten Ihnen die nötigen Potenziale und einen Schutzleiteranschluss in einem einzigen Klemmengehäuse.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Spring-cage_connection_P-15-03/c252a030-3764-4828-a692-d0ba1dd45a27