Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter

Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter

Komfortabel schützen

Benutzerfreundlich, einfach, intuitiv bedienbar – der optimale Schutz für Ihre Anlage.

Zurück zu Geräteschutzschalter

Kategorien

Suchen in Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBM und CBMC bieten mehr Funktionalität auf weniger Raum. Dank Push-in-Anschlusstechnik sind sie besonders in Maschinenbau und Steuerungstechnik einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Vielfältig einsetzbar durch feine Nennstromabstufungen
  • Platzsparende, einfache Installation aufgrund kompakter Bauform und Push-in-Anschlusstechnik
  • Erhöhte Anlagensicherheit dank elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme
  • Vielfältige Einsatzbereiche dank weitem Temperaturbereich und hoher Schock- und Vibrationsbeständigkeit

CBM - Geräteschutzschalter mit Nennstrom-Assistent

CBM Geräteschutzschalter 4- und 8-kanalig  

Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter CBM

Schützen Sie mit den mehrkanaligen Geräteschutzschaltern CBM  vier bis acht Kanäle sicher vor Überlast und Kurzschlussströmen. Dank des integrierten Nennstrom-Assistenten stellen Sie kinderleicht die passenden Nennströme für Ihre Verbraucher ein.  Die gewählten Einstellungen sind elektronisch verriegelt. Das vermeidet die Gefahr von ungewollten Fehleinstellungen.

Das integrierte Frühwarnsystem sorgt für weniger Ausfälle. Wenn 80 % des eingestellten Nennstroms eines Kanals erreicht sind, erfolgt eine Warnung über die zugehörige LED. Außerdem kann der separate Signalausgang für eine Fernmeldung genutzt werden.

Durch die aktive Strombegrenzung kann die vorgeschaltete Stromversorgung optimaler genutzt werden. Das ermöglicht den Einsatz kleinerer Schaltnetzteile und verhindert ungewollte Spannungseinbrüche.

CBMC - super kompakte Geräteschutzschalter

4-kanalige CBMC Geräteschutzschalter  

Kompakte mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter CBMC

Der neue elektronische Geräteschutzschalter CBMC ist exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten: Er kombiniert kompakte Bauweise und individuelle Einstellbarkeit. Die vier Kanäle sind einfach und werkzeuglos über die LED-Taster einstellbar.

Das integrierte Frühwarnsystem sorgt auch bei CBMC für weniger Ausfälle. Wenn 80 % des eingestellten Nennstroms eines Kanals erreicht sind, erfolgt eine Warnung über die zugehörige LED.

CBMC bietet auch für NEC-Class-2-Stromkreise die passende  Lösung. Die einstellbaren Geräte für ein bis vier Ampere bieten optimalen Schutz für Leitungen und Sensoren durch eine zusätzliche interne Ausgangssicherung.

Für Sie bedeutet das: Ströme einfach und flexibel einstellen, Platz sparen und alle Anwendungen mit nur einem Gerät sicher schützen.

Erhalten Sie den optimalen Schutz für Ihre Anlage  und bestellen Sie die Artikel bereits nach Ihren Anforderungen vorkonfiguriert.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schutzgeräte – Geräteschutzschalter

Service


Geräteschutzschalter CBMC

Kompakt und individuell einstellbar


Geräteschutzschalter CBMC

Kompakt und individuell einstellbar


Strombegrenzung – was ist das?

Verhalten von Schutzschaltern mit und ohne aktiver Strombegrenzung