Modulare Gehäuse ME

Modulare Gehäuse ME

Modulares Gehäusesystem in Becherform

Gestalten Sie Ihr Gerät mit unserem montagefreundlichen Baukastensystem

Zurück zu Modulare Gehäuse

Kategorien

Suchen in Modulare Gehäuse ME

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Elektronikgehäusen ME werden aus bestückten Leiterplatten montagefreundliche Elektronikmodule. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität sorgen für einen anwendungsgerechten Geräteaufbau. Vielfältige Anpassungsoptionen erweitern die Palette individueller Gehäuselösungen.

Ihre Vorteile:

  • Baukastensystem ermöglicht die Realisierung unterschiedlicher Geräteformen
  • Großes Portfolio an Konnektivität zur Signal-, Daten- und Powerübertragung
  • Montagefreundlicher Gehäuseaufbau
  • Tragschienen- oder fest integrierte Querverbinder für Modul-zu-Modul-Kommunikation
  • Individualisierung ab Werk für kundenspezifische Konfigurationen

Flexibles Baukastenprinzip

Flexibles Baukastenprinzip  

Flexibel durch Baukastenprinzip

Die ME-Reihe kann passend auf Ihr Gerät zugeschnitten werden und spart Zeit und Platz.

  • Mit den mehrfach abgestuften Baubreiten von 12,5 bis 90 mm nutzen Sie die Tragschiene optimal
  • Optional stehen Baubreiten bis 135 mm für große Geräteabmessungen zur Verfügung
  • Nutzen Sie Schraub- oder Federkraft-Leiterplattenklemmen auf bis zu zwei Anschlussebenen, steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen

Einfaches Öffnen

Einfaches Öffnen  

Einfaches Öffnen für Service- und Wartungsfälle

Durch gezielten Druck auf die Verriegelungshaken, z. B. mittels Schraubendreher, lässt sich das Gehäuse komfortabel öffnen.

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder

Der TBUS ist ein in die Tragschiene integrierter 5-poliger Busverbinder zur Energieversorgung und Datenübertragung. Er verbindet mehrere Elektronikmodule, die auf der Tragschiene montiert sind. Beim Ziehen eines Geräts aus dem Verbund wird die Kontaktkette nicht unterbrochen.

  • Serielle oder parallele Datenübertragung mit bis zu 5 Polen in der Tragschiene realisierbar
  • Fünf vergoldete Kontakte zum Übertagen von bis zu 8 A und 125 V

Optische Signalanzeigen

Lichtleiter  

Optische Signalanzeigen einfach integrieren

Die Lichtleiter HS LC für Elektronikgehäuse sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Auf Wunsch bieten wir als Servicedienstleistung die erforderliche Bearbeitung der Elektronikgehäuse an.

  • Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
  • Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
  • ESD-Festigkeit

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Modulares Gehäusesystem ME-MAX

Gehäusesystem in flexibler Scheibenbauweise.