Modulare Steuerungen für extreme Temperaturen

Modulare Steuerungen für extreme Temperaturen

Robust und zuverlässig

Ihre Lösung für Steuerungsaufgaben in extremer Kälte.

Zurück zu Modulare Steuerungen

Kategorien

Suchen in Modulare Steuerungen für extreme Temperaturen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob in einer finnischen Windenergieanlage oder einer Photovoltaikanlage in Kanada: Bei extrem niedrigen Temperaturen sind besonders robuste Steuerungen gefragt. Die XC-Varianten unserer Steuerungen sind speziell für solche Anforderungen entwickelt – bei voller I/O-Flexibilität und Kommunikationsvielfalt.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig steuern unter rauen Bedingungen – dank besonders temperaturbeständiger Elektronik
  • Maximal flexibel in der I/O-Anbindung durch integrierten Feldbus-Master und Modbus/TCP
  • Wirtschaftliche Lösung: sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei hoher Funktionsdichte
  • Beste Kommunikation mit integriertem, frei programmierbarem Webserver
  • Vielseitig einsetzbar, da alle gängigen Ethernet-Protokolle unterstützt werden

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Modular_controllers_P-21-01/f708b4f8-45fa-4ae7-ab62-0828235ebe53