Fernkommunikation

Fernkommunikation

Weltweit auf eigene Daten zugreifen

Erfassen Sie schnell und störsicher alle Informationen Ihrer Applikation.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

  • Alarmieren
    SMS-Relaismodul

    Mit industriellen Geräten zur automatischen Alarmierung ist eine sofortige Fehlererkennung aus der Ferne möglich – ohne eine aufwändige und kostenintensive Breitbandverbindung.

  • Fernwarten
    Fernwarten

    Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Fernwartungslösung, die problemlos in Maschinen und Anlagen integriert werden kann.

  • Fernwirken
    Fernwirken

    Für jede Fernwirkanwendung bietet Phoenix Contact den passenden Übertragungsweg – egal ob über Mobilfunk oder kupfergebundene Lösungen.

Suchen in Fernkommunikation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie möchten weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen kommunizieren? Von der effizienten Fernwartung, über eine kontinuierliche Datenübertragung für die Fernwirktechnik bis hin zu automatischen Frühwarnmeldungen: Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio für die industrielle Fernkommunikation.

Ihre Vorteile

  • Mehr Flexibilität durch die Einsatzmöglichkeiten aller gängigen Übertragungstechnologien
  • Integrierte Security-Funktionalität durch ausgereifte VPN-Technologie
  • Einfache Handhabung durch kombinierbare Systeme

Immer richtig verbunden – mit der optimalen Übertragungstechnologie

Fernkommunikation – weltweit immer richtig verbunden  

Weltweite Fernkommunikation mit dem System von Phoenix Contact

Wir passen uns Ihren Anforderungen für die Fernkommunikation an, egal ob zum Fernwarten oder Fernwirken. Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten über verschiedene Technologien zu übertragen:

  • Mobilfunk
  • Öffentliches Telefonnetz
  • Betriebseigene Leitungen

Sicher und flexibel verbunden – dank VPN-Technologie

Sicherer Fernzugriff via Internet von Phoenix Contact  

Sichere Datenübertragung

Schützen Sie sensible Daten beim Austausch übers Internet. Mit Security-Maßnahmen von Phoenix Contact sind Sie auf der sicheren Seite: Die Lösungen zur industriellen Fernkommunikation basieren auf der Virtual-Private-Network (VPN)-Technologie:

  • Cloud-basierte Fernwartung mit der mGuard Secure Cloud
  • Eigengehostete Lösungen
  • Kontinuierlich gesicherte 24-Stunden-Verbindungen für die Fernwirktechnik

Highspeed-Internetzugang für Industrieapplikationen

TC Router für den Highspeed-Internetzugang  

Weltweite Breitbandverbindungen

Die industriellen Router von Phoenix Contact ermöglichen leistungsfähige Highspeed-Internetverbindungen für Industrieanwendungen. Alle Router bieten hohe Sicherheit durch IPsec- und OpenVPN-Unterstützung sowie integrierter Stateful-Packet-Inspection-Firewall.

Die ADSL-Breitbandrouter TC DSL ROUTER ermöglichen die Highspeed-Anbindung industrieller Ethernet- und RS-232-Geräte an das Internet bis 25 MBit/s. Die Geräte unterstützen alle gängigen ADSL-Standards. Durch die integrierte Annex-A/B/J-Umschaltung lassen sich die Geräte einfach an die Anforderungen der regionalen Telekommunikationsanbieter anpassen.

Die Mobilfunkrouter TC ROUTER von Phoenix Contact ermöglichen leistungsfähige Highspeed-Datenverbindungen über mobile 4G-LTE-Netzwerke mit bis zu 150 MBit/s. Damit schaffen sie einen mobilen Breitbandanschluss für hochflexible Standortvernetzung auch überall da, wo ein kabelgebundener Internetanschluss nicht verfügbar ist.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

mGuard Cyber Security auf Twitter

Folgen Sie uns! Erhalten Sie aktuelle Infos rund um die Themen Cyber Security, Remote Services und vieles mehr.

mGuard Cyber Security auf Twitter
mGuard Cyber Security auf Twitter

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Ethernet-Extender-System

Ausgedehnte IP-Netzwerke einfach vernetzen.

Ethernet-Extender-System
Mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Communication_technology_P-08/97ed0964-77f6-4d09-a3e7-f1a055382a88