Modbus

Modbus

Der Industriestandard

Lassen Sie sich überzeugen: Modbus ist vielseitig und eignet sich für modulare Systeme, den Schaltschrank und das Feld.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Suchen in Modbus

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Modbus hat mehrere Verfahren zum Nachrichtenaustausch definiert. Wählen Sie das für Sie passende Protokoll: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP oder Modbus TCP/IP. Das Kommunikationsprotokoll hat sich zu einem Standard in der Industrie entwickelt. Modbus ist in der internationalen Normenreihe IEC 61158 standardisiert und wird von der Modbus-Organisation gepflegt.

Ihre Vorteile

  • Bewährte Technik, da industrieller Standard
  • Mehrere Netzwerke komfortabel verknüpfen durch Routing-Fähigkeit
  • Fernzugriff über Internet möglich – dank eines eigenen Ports (Port 502)

Modbus-Gateways für PROFIBUS DP/PA und FOUNDATION Fieldbus

Modbus-Gateways  

Modbus-Gateways für zukunftssichere Prozessfeldbusse

Mit den Modbus-Gateways integrieren Sie Modbus/RTU-Geräte in die Prozessfeldbusse FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP oder PROFIBUS PA. Somit modernisieren und erweitern Sie bestehende Anlagen besonders einfach. Ebenso können Sie bewährte Modbus-Geräte in neuen Anlagen einsetzen.

An einem Gateway können sie bis zu vier Modbus-Geräte anschließen. So bekommen Sie mit nur 6 mm pro Kanal eine besonders platzsparende Lösung. Die Installation und Inbetriebnahme erfolgt über marktübliche Software wie Siemens PDM oder Pepperl+Fuchs PACTware und ist somit gewohnt einfach.

Modbus: vielseitig kommunizieren

Variantenvielfalt bei Modbus  

Vielfältige Komponenten für Modbus von Phoenix Contact

Nutzen Sie die Freiheit: Der Nachrichtenaustausch von Modbus arbeitet unabhängig von den unteren Schichten des ISO/OSI-Referenzmodells. Dabei basiert der Austausch auf einer Master-Slave- bzw. Client-Server-Architektur.

Variantenvielfalt

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) für die Übermittlung von ASCII-Zeichen
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) als bitorientierte Programmierung, zum Beispiel für den Maschinenbau
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), in Ethernet-Rahmen, für Hochsprachen-Applikationen, auch für das Labor geeignet

Modbus/TCP ist das einzige industrielle Kommunikationsprotokoll, das über einen eigenen Port (Port 502) verfügt: Sie können mehrere Netzwerke komfortabel verknüpfen und haben Fernzugriff über das Internet.

Modbus: modular und in Blockbauweise

Modbus: modular und in Blockbauweise  

Modbus: modular und in Blockbauweise

Stellen Sie I/O-Stationen individuell zusammen. Über die Modbus/TCP-I/O-Systeme von Phoenix Contact fügen Sie eine I/O-Station bzw. ein I/O-Gerät an einer beliebigen Stelle des Netzwerks ein. Entsprechend der Architektur bei modularen Systemen ist der Buskoppler im Modbus-Netzwerk der Slave, im Lokalbus der Master.

In modularer Bauweise

Besonders robust und einfach: Axioline F ist das  I/O-System der Ethernet-Generation von Phoenix Contact und ist besonders störunempfindlich und EMV-sicher. Zudem erleichtert die robuste Mechanik der Gehäuse die Inbetriebnahme der Geräte dank werkzeugloser Gehäusemontage und Push-in-Anschlusstechnik.

Maximale Flexibilität: Mit dem Automatisierungs-Baukasten Inline Modular folgt die Form der Funktion. Gestalten Sie die I/Os je nach Anforderung und sparen so Platz im Schaltschrank, gemäß dem Motto "Stecken statt verdrahten".

Modular im Feld: I/O-Geräte der Serie Fieldline Modular geben Ihnen alle Freiheiten in der Feldinstallation - funktionsgerecht und Ihrer Applikation anpassbar.

In Blockbauweise

Kompakt: Die Inline Block IO-Geräte bieten eine hohe Kanalzahl in äußerst flacher Bauweise, sowie einen Busanschluss und vorselektierte I/Os. Das ermöglicht Kommunikation auf engstem Raum.

Der Ethernet-Spezialist: Mit unterschiedlichen Gehäusevarianten und einer hohen Funktionsvielfalt sorgt die Axioline E-Serie in Blockbauweise für Modbus/TCP stets für eine individuelle Lösung.

Infrastrukturkomponenten für Modbus

Infrastrukturkomponenten für Modbus  

Infrastrukturkomponenten für Modbus von Phoenix Contact

Erstmalig steht Ihnen mit dem modularen Repeater-Konzept PSI-REP und PSI-MOS ein Infrastrukturbaukasten in Kupfer- und LWL-Technik (Lichtwellenleiter) zur Verfügung.

Das Netzwerk ist durch Potenzialsegmentierung optimal strukturiert. Daher haben Sie bei der Netzwerktopologie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Gleichzeitig werden Übertragungsgeschwindigkeit sowie Systemverfügbarkeit maximiert – durch rückwirkungsfreie Fehlerbegrenzung oder redundante Installationskonzepte.

Mit den Ethernet-Medienkonvertern Factoryline von Phoenix Contact setzen Sie Ihre Ethernet-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter um: für höchste Störsicherheit und Übertragungsreichweiten in industriellen Ethernet-Applikationen.

Außerdem: Die Isolatoren der Factoryline-Serie dienen der galvanischen Trennung (bis 4 kV) in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken. So schützen Sie Ethernet-Geräte sowie Schnittstellen und erhöhen deutlich die Störfestigkeit unter industriellen Beanspruchungen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen