Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Einfach gut

Einfach gut

So macht die Leiterbehandlung richtig Spaß – Abisolieren und Vercrimpen in weniger als zwei Sekunden.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

Suchen in Mobiler Abisolier- und Crimpautomat

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Crimphandy ist der kleinste Abisolier- und Crimp-Handautomat. Damit benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Konfektionierung Ihrer Leiter. Abisolieren, Aderendhülse aufsetzen und verpressen erledigt das Crimphandy in einem Arbeitsgang.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 75 % Zeitersparnis durch Zusammenfassen von Arbeitsschritten und einfachste Bedienung
  • Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen
  • Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin

Einfache Bedienung

Einfachste Bedienung  

Einfachste Bedienung

Die automatische  Abisolier- und Crimpfunktion erleichtert die Gerätebedienung. Unbehandelten Leiter einführen, automatisch abisolieren und vercrimpen, fertig.

Das Gerät signalisiert seinen Betriebszustand jederzeit eindeutig mittels farbiger LEDs. Bedienelemente gibt es lediglich für das Ein- und Ausschalten und für das Zurücksetzen des Gerätes.

Beste Arbeitsergebnisse

Automatische Querschnitt-Überwachung verhindert Fehlpressungen  

Beste Arbeitsergebnisse

Das Crimphandy ist mit einer kapazitiven Sensorik zur Erfassung eingeführter Leiterquerschnitte ausgestattet. Ein eventuell nicht passender Leiter wird automatisch erkannt und eine Fehlpressung sicher verhindert. Der Fehler wird über eine LED angezeigt.

So sind qualitativ hochwertige Crimpungen garantiert. Deren quadratische Verpressung ist für alle Klemmstellen und Klemmenschächte verwendbar.Die Auszugkräfte liegen oberhalb der geforderten Normbedingungen.

Mobiler Einsatz

Mobiler Einsatz durch Hochleistungsakku  

Mobiler Einsatz durch Hochleistungsakku

Arbeiten im oder am Schaltschrank sollten nicht durch Kabel oder Schläuche eingeschränkt sein. Das Crimphandy verfügt über einen leistungsstarken, leicht wechselbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku für bis zu 2000 Crimpungen.

Damit ist der mobile Handautomat für mehrere Tage einsatzbereit. Das mitgelieferte Schnellladegerät läd den Akku in nur einer Stunde auf seine volle Kapazität.

Unterbrechungsfreies Arbeiten

Automatische Zuführung der Aderendhülsen aus dem integrierten Magazin  

Automatische Zuführung der Aderendhülsen

Das Crimphandy besitzt ein integriertes Magazin für Aderendhülsen in Streifenform. Durch die automatische Zuführung lassen sich viele Leiter ohne Unterbrechung nacheinander vercrimpen.

Sauberes Arbeitsumfeld

Leicht zu entleerender Auffangbehälter für Isolationsreste  

Auffangbehälter für Isolationsreste

Das Crimphandy hat einen leicht abnehmbaren Auffangbehälter für Isolationsreste. Das garantiert ein sauberes Arbeitsumfeld. So lässt sich das Gerät  innerhalb eines Schaltschranks anwenden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Crimphandy vs. klassische Leitervorbehandlung

Ein Werkzeug, ein Arbeitsschritt und eine Zeitersparnis von ca. 75 %.

Referrer: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi1y87_39LRAhWDyRoKHdQ0Cv4QFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fde%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fdede%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2Fmobile_hand-held_tool_p-25-02-11%2Fa4ab3361-2a07-4582-8427-a2d137d6b9c3&usg=AFQjCNEHWU_Kb_zNs5z3NJ7QBmBw9WBV2Q&bvm=bv.144224172,d.d2s