Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Kompakt, einfach und intuitiv rangieren

Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem und bis zu 20 % weniger Platzbedarf.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld. Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Maximale Signaldichte und bis zu 20 % weniger Platzbedarf durch kompakte Bauform
  • Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe zentriert zwischen den Anschlussstellen
  • Großflächige, teilungsfreie Beschriftung für Matrixkennzeichnung
  • Varianten ohne Betätigungsdrücker erhältlich
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Rangierverbinder farblich konfigurieren

Konfigurieren Sie Rangierverbinder nach Ihren Wünschen

Die Rangierverbinder lassen sich in der Produktliste “Konfektionierbare Rangierverbinder“ einfach konfigurieren und per Mausklick bestellen. Hierzu wählen Sie die zu konfigurierende Variante aus und bestimmen dann die Farbe der Anschlusskammer.

Konfigurationsvarianten auswählenArtikel finden Sie in der Produktliste „Konfektionierbare Rangierverbinder“
Konfigurationsvarianten der RangierklemmenRangierverbinder, 4-polig, linke Seite farblich frei konfigurierbar, rechte Seite Farbe: rot
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Linke Seite farblich frei konfigurierbar, rechte Seite Farbe: weiß
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Linke Seite Farbe: rot, rechte Seite farblich frei konfigurierbar
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Linke Seite Farbe: weiß, rechte Seite farblich frei konfigurierbar
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Linke und rechte Seite farblich frei konfigurierbar, gleiche Farben je Etage
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Rangierverbinder, 8-polig, linke Seite farblich frei konfigurierbar, rechts: obere 4 Kammern rot, untere 4 Kammern weiß
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Linke Seite farblich frei konfigurierbar, rechts: obere 4 Kammern weiß, untere 4 Kammern rot
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
Links: obere 4 Kammern rot, untere 4 Kammern weiß, rechte Seite farblich frei konfigurierbar
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
Links: obere 4 Kammern weiß, untere 4 Kammern rot, rechte Seite farblich frei konfigurierbar
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Linke und rechte Seite farblich frei konfigurierbar, gleiche Farben je Etage
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Bestellbeispiel

Ein Rangierverbinder mit acht Etagen soll folgende Konfiguration, z. B. nach DIN VDE 0815, besitzen:

Die rechte Seite ist in den oberen Etagen 1-4 rot und in den unteren Etagen 5-8 weiß gekennzeichnet. Die Etagen der linken Seite sollen farblich gestaltet sein.
Etage 1: Blau
Etage 2: Rot
Etage 3: Grau
Etage 4: Gelb
Etage 5: Grün
Etage 6: Braun
Etage 7: Weiß
Etage 8: Schwarz
Hierfür wählen Sie bitte aus den konfigurierbaren Artikeln PTRV 8 /COL-RDWH mit der Artikelnummer 3001851.

2. Farben der Etagen festlegen 
Bestellbeispiel für eine RangierklemmeDie Bestellangabe zum Bestellbeispiel lautet dann:
Artikel-Nr. / Etage 1 / Etage 2 / Etage 3 / Etage 4 / Etage 5 / Etage 6 / Etage 7 / Etage 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Frei konfigurierbarer Rangierverbinder mit elf Farben zur Auswahl:
BU = Blau
RD = Rot
GY = Grau
YE = Gelb
GN = Grün
BN = Braun
WH = Weiß
BK = Schwarz
VT = Violett
OG = Orange
PK = Pink

Vorkonfektionierte Rangierverbinder

Vorkonfektionierte Rangierverbinder  

Rangierverbinder vorkonfektioniert nach Farbcode

Rangierverbinder sind auch vorkonfektioniert in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen erhältlich, z. B. nach DIN VDE 0815.

Potenzialverteiler

Kompakte und einfache Potenzialverteilung und Einspeisung  

Kompakte und einfache Potenzialverteilung und Einspeisung

Mit der Klemme PTRVB ...-PV sind Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse realisierbar und über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweiterbar.
Einspeisungen bis 6 mm² und 37 A realisieren Sie mit den Potenzialverteilern PTRVB …-FI. Für die eindeutige Potenzialzuordnung sind Varianten erhältlich, z. B in den Farben blau und rot.

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke PTFIX – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil.Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Weitere Information zu den Push-in-Verteilerblöcken finden Sie unter der Kategorie Reihenklemmen, Push-in-Anschluss

Rangierwaben

Modulares Wabenkonzept für höchste Signaldichte  

Modulares Wabenkonzept für höchste Signaldichte

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Die Einzelelemente sind in elf Farben erhältlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00