M12-Verkabelung für Power-Anwendungen

M12-Verkabelung für Power-Anwendungen

Viel Leistung auf wenig Raum

Kompakte und flexible Energieanschlüsse für hohe Ströme im Feld.

Zurück zu Verkabelung für spezielle Anwendungen

Kategorien

Suchen in M12-Verkabelung für Power-Anwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Geräteanschlusstechnik muss nicht nur leistungsstark, sondern auch kompakt und flexibel sein. Die innovative M12-Power-Verkabelung von Phoenix Contact bietet Ihnen maximale Leistung bei gleichzeitig kompakter Baugröße.

Ihre Vorteile

  • Hohe Leistungsübertragung mit Steckverbindern bis 16 A, für DC- oder AC-Anwendungen bis 630 V
  • Platzersparnis durch kompakte M12-Bauform
  • Schutz gegen Fehlstecken durch kodierte Steckgesichter
  • Elektromagnetische Belastungen zuverlässig reduzieren durch optionale 360°-Schirmung
  • Standardisiert nach IEC 61076-2-111, Zulassung nach UL 2237

Power-Steckverbinder für AC und DC

M12-Power-Steckverbinder  

M12-Power-Steckverbinder in S-, T-, K-, L- und M-Kodierung

Mit den kompakten M12-Power-Steckverbindern versorgen Sie Geräte je nach Ausführung mit bis zu 16 A oder bis zu 630 V. So erschließt die Baugröße M12 neue Anwendungsgebiete zur Energieversorgung Ihrer elektrischen Geräte.
Die Kabel sind in 5 unterschiedlichen Kodierungen (S, T, K, L und M) und in geschirmter und ungeschirmter Ausführung erhältlich.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Service