Hochkompakte Trennverstärker

Hochkompakte Trennverstärker

Platzsparend und effizient

MINI Analog-Trennverstärker trennen, wandeln, filtern und verstärken Ihre Analogsignale – auf nur 6,2 mm Baubreite.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Hochkompakte Trennverstärker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Trennverstärker der MINI Analog-Familie bieten Ihnen das gesamte Spektrum der analogen Signalanpassung. Dabei sind sie in Hinblick auf Kosten-, Platz- und Energieeinsparung sehr effizient. Das umfassende Zulassungspaket ermöglicht Ihnen den Einsatz in verschiedenen Bereichen.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 65 Prozent Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennverstärkern durch 6,2 mm-Baubreite
  • Hohe Energieeffizienz und Lebensdauer dank geringer Leistungsaufnahme
  • Flexible Energiebrückung und komfortable Sammelfehlermeldung mittels Tragschienen-Busverbinder und der Systemfunktion Fault Monitoring
  • Bequem konfigurieren und beobachten per DIP-Schalter oder mit Software für erweiterte Funktion und Monitoring
  • Einsparung von Analogeingängen an Steuerungen bei Einsatz des Multiplexers
  • Schnelle Installation durch Systemverkabelungslösungen wie V8-Systemadapter und Termination Carrier
  • Hohe Betriebssicherheit gegenüber Störungen durch galvanische 3-Wege-Trennung

Trennverstärker für jeden Anwendungsbereich – MINI Analog Produktübersicht

Einsatzmöglichkeiten für 6 mm-Trennverstärker  

Anwendungsmöglichkeiten für MINI Analog-Trennverstärker

MINI Analog-Trennverstärker von Phoenix Contact sind die richtige Lösung – von der Analogsignalwandlung über die Temperaturmessung bis hin zur Vereinfachung vielkanaliger Anwendungen.

Wählen Sie den passenden MINI Analog-Trennverstärker für Ihre Applikation:

Analog IN/OUT

  • universelle und Standard-3-Wege-Trenner
  • 3-Wege-Speisetrenner
  • 4-Wege-Signalverdoppler
  • 2-Wege-Passivtrenner
  • 2-Wege-Loop-powered-Trenner

Temperatur

  • universelle und Standard-Messumformer für Thermoelemente
  • universelle und Standard-Messumformer für Widerstandsthermometer
  • Loop-powered PT100 Messumformer

Frequenz

  • Frequenzmessumformer
  • Analog-Frequenz-Messumformer

Potenziometer / Widerstand

  • Potenziometer-Messumformer mit automatischer Potenziometer-Erkennung

Grenzwerte

  • Grenzwertschalter mit Wechslerrelais

Digital IN

  • NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relaisausgang

Zubehör

  • Versorgungskomponenten
  • Fault-Monitoring-Modul
  • Systemverkabelung
  • Multiplexer
  • Beschriftungsmaterial

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen