Entstörfilter

Entstörfilter

Verlässliche Signale

Profitieren Sie in Ihrem Betrieb von einer durchgängig störungsfreien Spannungsversorgung.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

Suchen in Entstörfilter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Besonders Geräte der Datenverarbeitung und Automatisierung profitieren von einer sauberen Spannungsversorgung. Beugen Sie daher vor: Entstörfilter begrenzen leitungsgebundene hochfrequente Störspannungen. Das Resultat sind ein sicherer Betrieb und zuverlässige Messergebnisse.

Ihre Vorteile

  • Schutz gegen impulsartige und hochfrequente Spannungen – durch Filter mit integriertem Überspannungsschutz
  • Sehr viele Einsatzbereiche, da unterschiedliche Dämpfungskennlinien
  • Flexible Bauformen – verwendbar sowohl im Schaltschrank als auch am Arbeitsplatz
  • Kompletter Schutz durch symmetrische und asymmetrische Filterschaltung

Entstörfilter mit Überspannungsschutz Typ 3

Entstörfilter mit Überspannungsschutz  

Produktreihen Entstörfilter mit Überspannungsschutz

Entstörfilter mit integriertem Überspannungsschutz Typ 3 übernehmen zwei Aufgaben: Sie absorbieren transiente Überspannungen und begrenzen zudem hochfrequente Störspannungen.

Entstörfilter mit Überspannungsschutz stehen in verschiedenen Bauformen zur Verfügung:

 

Tragschienenmodul SFP-TRAB

  • potenzialfreier Fernmeldekontakt
  • optische Statusanzeige
  • tragschienenmontabel
  • 5 A bis 20 A Nennlaststrom
  • 120 V-Varianten auch für explosionsgefährdete Bereiche

Reihenklemme TERMITRAB

  • mit Federkraftanschluss
  • Schutz für zwei Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial
  • für 24 V-Netzsysteme
  • tragschienenmontabel

Entstörfilter

Entstörfilter/ Entstörkondensator  

Entstörfilter und Entstörkondensatoren zur Montage auf der Tragschiene

Als reine Entstörfilter kommen Produkte mit integrierter Filterschaltung in Frage. Sie schützen sowohl vor symmetrischen als auch asymmetrischen Störgrößen.

  • FILTRAB: ausgelegt für maximalen Nennstrom – je nach Typ – von 1 bis 10 A und auf Tragschiene montierbar.

Sollte ein asymmetrischer Schutz ausreichen, sind Reihenklemmen mit integriertem Entstörkondensator geeignet.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz und Entstörfilter

Service

Filtertechnik

Lernmodul zur Filtertechnik.

Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität
HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2018

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre smarte Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Referrer: https://www.google.com/

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen