Installationsklemmen

Installationsklemmen

Beste Lösung für Gebäudetechnik

Mit Installationsklemmen bauen Sie Installationsverteiler schnell und platzsparend auf.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Installationsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern sind besonders niedrige Push-in-Installationsklemmen von Phoenix Contact die passende Lösung.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender Leiteranschluss vorbehandelter und starrer Leiter durch werkzeuglose Direktstecktechnik
  • Komfortables Stecken durch 50 % geringere Einsteckkräfte
  • Dreiphasensysteme intelligent mit Standardsteckbrücken rangieren
  • Isolationsprüfung ohne Abklemmen des Neutralleiters dank Trennschieber
  • Volle Flexibilität, alle Installationsklemmen unterschiedlicher Anschlusstechniken untereinander kombinierbar
  • Einfaches Lösen und Anschließen flexibler Leiter ohne Aderendhülse mit dem Betätigungsdrücker ohne Spezialwerkzeug
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Installationsklemmen PTI

Push-in-Installationsklemmen sind auf die Gebäudetechnik zugeschnitten  

Push-in-Installationsklemmen sind auf die Gebäudetechnik zugeschnitten

Das Produktprogramm der Push-in-Installationsklemmen von Phoenix Contact umfasst variantenreiche Dreistock-Installationsklemmen sowie N-Trennklemmen und die dazu passenden Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen. Die anschließbaren Leiterquerschnitte reichen von maximal 4 mm² bis 16 mm², je nach Breite der Klemme.

Installationsklemmen für Einzelstromkreis-Trennung

Installationsklemmen nach DIN VDE 0100-718  

Installationsklemmen nach DIN VDE 0100-718

Die Installationsklemmen mit Trennmesser zur Einzelstromkreis-Trennung sind auf Ihre speziellen Anforderungen in der Installationstechnik zugeschnitten:

  • Verdrahtungs- und Anschlusserfordernisse in Installationsverteilern öffentlicher Gebäude (nach DIN VDE 0100-0108)
  • Forderung der Einzelstromkreis-Trennung nach DIN VDE 0100-718

Installationsklemmen für KNX

Eindeutige Zuordnung von Klemmstelle zur KNX-Aderfarbe  

Eindeutige Zuordnung von Klemmstelle zur KNX-Aderfarbe

Mit den farbig kodierten Doppelstockklemmen wird Ihre KNX-Installation jetzt noch komfortabler, mit nur 3,5-mm-Baubreite pro Klemme.

  • Farbliche Zuordnung der Klemmstellen zu den Aderfarben
  • Einfache Potenzialrangierung mit standardisierten Steckbrücken
  • Eindeutige Markierung erleichtert Erstinbetriebnahme, Wartung und Service

So rangieren Sie bequem auf nur 7-mm-Baubreite Haupt- und Reserveadern des KNX-Bussystems.

Installationsklemmen für DALI

Kompakte Installationsklemmen für DALI-gesteuerte Notstrombeleuchtungen  

Kompakte Installationsklemmen für DALI-gesteuerte Notstrombeleuchtungen

Die Dreistock-Installationsklemmen mit universeller Trennzone sind speziell für Beleuchtungsverdrahtungen in der Gebäudeinstallation entwickelt worden.

  • DALI-gesteuerte Notstrombeleuchtungen lassen sich komfortabel absichern und auf engstem Raum verdrahten
  • Auf der schaltschrankinternen Seite sind pro Etage zwei Funktionsschächte integriert
  • Einfache und schnelle Potenzialverteilung z. B. vom DALI-Bussystem

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke PTFIX – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige PTFIX verteilerblöcke Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil.

Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Micropotenzialverteiler MPI

Dosenklemmen im Miniaturformat  

Dosenklemmen im Miniaturformat

Mit den Microdosenklemmen verteilen Sie die Potenziale in Unterverteilungen und Abzweigdosen auf engstem Raum. Die Verteilerblöcke sind speziell entwickelt worden für die Anforderungen in der Gebäudeinstallation.

  • Ausgelegt entsprechend der Norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Prüfmöglichkeiten für alle gängigen Prüfspitzen
  • Anschluss aller Leiterarten und Querschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm²

Installationsklemmensystem für Gebäude

Installationsklemmen PTI und UTI  

Installationsklemmen PTI und UTI

Die Installationsklemmen PTI und UTI erleichtern Ihnen den schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern. Unabhängig von der Anschlusstechnik sind alle Klemmen untereinander kompatibel und kombinierbar. Die Installationsklemmen sind genau auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus zugeschnitten. Das Brücken-, Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und reduziert Ihre Logistikkosten um ein Vielfaches. Nutzen Sie die Vorteile der neuen Installationsklemmen bei Ihren Aufgaben in der Gebäudeinstallation.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c