Installationsklemmen

Beste Lösung für Gebäudetechnik

Beste Lösung für Gebäudetechnik

Mit Installationsklemmen bauen Sie Installationsverteiler schnell und platzsparend auf.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Installationsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern sind besonders niedrige Installationsklemmen von Phoenix Contact die passende Lösung.

 

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte konturgleiche Dreistock-Verteilerklemmen für Ein- und Mehrphasenstromkreise
  • Volle Flexibilität – alle Installationsklemmen unterschiedlicher Anschlusstechniken untereinander kombinierbar
  • Isolationsprüfung ohne Abklemmen des Neutralleiters – dank Trennschieber
  • Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen, da Trennschieber in Endlagen verrastbar
  • Einfache Montage der Klemmen ohne Demontage der Neutralleiter-Sammelschiene

Spezielle Anforderungen

Installationsklemme  

Klemmen zugeschnitten auf die Installationstechnik

Die Installationsklemmen von Phoenix Contact sind auf Ihre speziellen Anforderungen in der Installationstechnik zugeschnitten:

  • Verdrahtungs- und Anschlusserfordernisse in Installationsverteilern von öffentlichen Gebäuden (nach VDE 0100/0108)
  • Forderung der Einzelstromkreis-Trennung nach VDE 0100/718

Das bedeutet für Sie:

  • Eindeutig erkennbare Stromkreise
  • Die Möglichkeit einer Isolationsprüfung ohne Abklemmen des Neutralleiters

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00