Installationssystem

Installations-System QPD

Energie einfach und schnell verteilen

Sicherer Leitungsanschluss in wenigen Schritten ohne Spezialwerkzeug - mit dem Installationssystem.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Installationssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schließen Sie Leitungen schnell, unkompliziert und ohne Spezialwerkzeug an: mit dem Installationssystem QPD. Wählen Sie je nach Anwendung zwischen festen und steckbaren Anschlüssen mit bis zu vier Abgängen. Dank des komfortablen IDC-Schneidanschlusses QUICKON sparen Sie bis zu 80 % Verkabelungszeit – egal, ob einfache Leitungsverbindung, Energieverteilung oder Geräteanschluss.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Flexible Gestaltung der Energieverteilung durch feste und steckbare QPD-Varianten
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse in Schutzart IP68/IP69K, mit Stoßfestigkeit IK07
  • Durchgängig geschützte Elektronik, da Gehäuse auch beim Zuleitungsanschluss nicht geöffnet werden müssen
  • Sicherer Einsatz auch in explosionsgefährdeten Bereichen

Rationelle Elektroinstallation – wahlweise mit festen und steckbaren Anschlüssen

Installationssystem QPD  

Installationssystem QPD

Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwändig und kompliziert sein. Das beweist das robuste IP68/69K-Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V / 40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² ohne Abisolieren und ohne Spezialwerkzeug einfach und schnell angeschlossen. Sie können zwischen festen und steckbaren Anschlüssen wählen und so flexible Verteilungslösungen aufbauen. Auch Geräteanschlüsse können einfach realisiert werden, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Die empfindliche Elektronik bleibt dabei vor Umwelteinflüssen geschützt.

Programmübersicht QPD

Programmübersicht QPD  

Programmübersicht QPD

(1) Wanddurchführungen
Die Wanddurchführungen sind von außen anschließbare Kabelverschraubungen. Durch ihren Einsatz brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. Somit wird die spezifische Schutzklasse des Herstellers sichergestellt.

(2) Leitungsverbinder
Zur Leitungsverlängerung oder Reparatur bietet sich der Leitungsverbinder an. In Kombination mit dem Steckverbinder kann der Leitungsverbinder als flexible Kupplungsverbindung genutzt werden.

(3) Steckverbinder
Für einen schnellen Geräteaustausch – im Servicefall oder bei Installationen mit vorkonfektionierten Leitungen – ist der Steckverbinder mit voreilendem PE-Kontakt besonders geeignet. Er ist gegen Fehlstecken kodiert.

(4) T-Verteiler
Mithilfe des kompakten T-Verteilers kann auf einfache Art und Weise eine Stichleitung für Verbraucher installiert werden. 

(5) H-Verteiler
Der H-Verteiler ist ein kompakter, robuster und schnell anzuschließender Klemmenkasten. Die vier Anschlüsse sind parallel miteinander verbunden und ermöglichen so zusätzlich die Verwendung als Sternverteiler.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Muster QPD

Kostenloses Muster vom QPD-Installationssystem anfordern.

Muster anfordern

Industrielle Elektroinstallation mit QPD

Die Installationslösung in weitläufigen Industrieanlagen.


Installationssystem QPD

Schnelle und einfache Konfektionierung

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Nutzen Sie die hohen Übertragungsraten aus der Office-Welt jetzt auch in Ihrer Produktion – mit den neuen Steckverbindern für Highspeed-Ethernet.

Jetzt Steckverbinder ansehen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/