Installationsmaterial für den Schaltschrank

Installationsmaterial für den Schaltschrank

Sicher und übersichtlich

Mit Leichtigkeit – bauen Sie in Ihrem Schaltschrank die Bauteile sicher und die Kabelführung übersichtlich auf.

Zurück zu Installations- und Montagematerial

Kategorien

Suchen in Installationsmaterial für den Schaltschrank

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verschaffen Sie sich einen Überblick: Wir verfügen über ein umfangreiches Programm an Installationsmaterial für den Schaltschrank.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung durch funktionalen Schaltschrankaufbau
  • Zeitsparend, da geeignete Montagevorrichtungen
  • Ordnung im Schaltschrank dank Verdrahtungskanälen
  • Alles aus einer Hand – durch umfangreiches Produktprogramm

Montage: Platz und Zeit gewinnen

Montagematerial  

Montagematerial

Mit geeigneten Montagevorrichtungen befestigen Sie elektrische Verbindungen und Bauteile sicher und zeitsparend.

Außerdem: Durch Kombination des Montagezubehörs von Phoenix Contact nutzen Sie den Platz im Schaltschrank optimal.

Kabelführung: Ordnung schaffen

Kabelführungen  

Kabelführungen

Mit Verdrahtungskanälen bringen Sie Ordnung in Ihren Schaltschrank.

Abfangschellen fixieren die aus dem Feld kommenden Kabel. Mit Kunststoff-Kabelmarkern von Phoenix Contact bündeln Sie die Kabel und Leiter schnell und einfach und führen sie in die Verdrahtungskanäle.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen