Inline – das feinmodulare I/O-System

Inline - das feinmodulare I/O-System

Höchste Flexibilität

Realisieren Sie Ihre ganz individuelle I/O-Lösung.

Zurück zu I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Kategorien

Suchen in Inline – das feinmodulare I/O-System

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Inline ist der flexible Alleskönner in feingranularer Bauweise für den Schaltschrank. Aus einer großen Auswahl an I/Os und Funktionsklemmen für alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke stellen Sie sich Ihre Automatisierungsfunktionen ganz individuell zusammen.

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität dank großer Auswahl an I/O-Klemmen, Funktionsklemmen, Buskopplern und Steuerungen
  • Die schmale Baubreite und passgenaue Kanalzahl der I/O-Klemmen sparen Platz im Schaltschrank
  • Internationale Zulassungen, Safety- und Ex-i-Module ermöglichen ein breites Einsatzfeld
  • Lokalbuserweiterung bis ins Feld ohne zusätzlichen Buskoppler dank Abzweigklemme

Inline – Der Alleskönner im Schaltschrank

Das I/O-System Inline mit seinen Vorteilen

Das I/O-System Inline mit all seinen Vorteilen

1

Diagnose-LEDs für Netzwerk und Lokalbus

2Netzwerk- oder Busanschluss
3Einfacher Schirmanschluss - Durch den integrierten Schirmanschluss auf der Klemme können Sie einfach geschirmte Leitungen ohne weiteres Zubehör anschließen
4Farbliche Kennzeichnung der Klemmstellen erleichtert die Verdrahtung
5

Einfache Handhabung

  • Status- und Diagnose-LEDs
  • Farbcode zur einfachen Unterscheidung der I/O- Funktionalitäten
  • Eindeutig nummerierte Klemmstellen
6Aufgrund gezieltem Segmentieren erhalten Sie mehr Anlagensicherheit durch unabhängig abgesicherte und separat geschaltete Stationssegmente
7Klemmen, Leiter, Kabel und Geräte schnell und einfach beschriften mit dem MARKING system-Drucksystem

Steuerung, Buskoppler oder I/Os – höchste Flexibilität und Vielfalt

Ob mit Phoenix Contact-Steuerung oder in anderen gängigen Netzwerken: Inline bietet Ihnen höchste Flexibilität und Vielfalt in Ihrer Automatisierung.

Inline-Steuerungen sind mit vielfältigen I/O-Klemmen einfach erweiterbar und bieten einen integrierten Webserver. Der Buskoppler integriert Inline in gängige Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerken. Mit sichere I/O-Klemmen realisieren Sie Lösungen für funktionale Sicherheit und Funktionsklemmen geben Ihnen Freiheit in unterschiedlichsten Automatisierungsanforderungen.

Inline-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Inline-Steuerung, Buskoppler, sichere I/Os und I/Os mit diversen Funktionen

Eine I/O-Klemme, eine Funktion

Auszug Produktportfolio Inline ECO-I/O-Klemmen  

Die neuen Inline ECO I/O-Klemmen

Mit den neuen Inline ECO-I/O-Klemmen lösen Sie einfach und wirtschaftlich Automatisierungsaufgaben. Nach dem Motto, eine Klemme, eine Funktion, finden Sie in der Reihe der neuen Inline ECO-Klemmen immer die passende Funktion für Ihre Automatisierungsaufgabe. Ein spezielles Parametrieren der Klemme ist nicht notwendig. Sichern Sie Ihre Applikation einfach und ohne zusätzliche Software mit dem Einsatz der sicheren Klemme Inline ECO Safe. Natürlich lassen sich alle Inline ECO-Klemmen auch mit allen Inline Buskopplern und Standardklemmen kombinieren.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads

Weitere Informationen

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News