Zurück zur Übersicht

Inline ECO-Klemmen: einfach und wirtschaftlich automatisieren ohne parametrieren

Einfach und wirtschaftlich automatisieren mit Inline Eco-Klemmen

Mit den Inline ECO-Klemmen lösen Sie einfach und wirtschaftlich Automatisierungsaufgaben. Nach dem Motto  - eine Klemme, eine Funktion -  finden Sie in der Reihe der Inline ECO-Klemmen immer die passende Funktion für Ihre Automatisierungsanwendung. Ein spezielles Parametrieren der Klemmen ist nicht notwendig. Mit dem Einsatz der sicheren I/O-Klemme Inline ECO Safe machen Sie Ihre Applikation sicher – ganz ohne zusätzliche Software.

Zentrale Lösung für funktionale Sicherheit in kompakten Maschinen

Inline ECO-Station mit sicheren I/O-Klemmen  

Topologie einer einfachen, zentralen Safety-Automatisierungslösung

Integrieren Sie die sichere I/O-Klemme durch einfaches Stecken in Ihre Inline-I/O-Station. Digitale Ausgangsklemmen mit Zulassung für den sicherheitsgerichteten Segmentkreis werden dann rechts von der sicheren I/O-Klemme montiert. Bei Betätigung eines Sensors, z. B. NOT-HALT, wird die Aktorspannungsversorgung für die angereihten Ausgangsmodule sicherheitsgerichtet abgeschaltet. An eine sichere I/O-Klemme lassen sich bis zu zwei 2-kanalige Sensorkreise anschließen. Alle Status- und Fehlermeldungen werden an die Standardsteuerung weitergeleitet.


Zurück zur Übersicht
Software
Inline in der Anwendung
Weitere Produktinformationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/