Zurück zur Übersicht

Inline: zuverlässig bis in Zone 2

Zuverlässig bis in Zone 2 in der Prozessindustrie mit Inline automatisieren

Kommunizieren Sie auch in explosionsgefährdeten Bereichen mit eigensicheren Inline-I/O-Klemmen. Dafür steht eine Auswahl an I/O-Klemmen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2 zur Verfügung. Mit nur drei eigensicheren I/O-Klemmen können Sie aufgrund vielfältigster Parametrierungsmöglichkeiten unterschiedlichste Automatisierungsaufgaben in sensiblen Bereichen lösen.

Zuverlässige und sichere Signalerfassung im Ex-Bereich

Topologie zur sicheren Signalerfassung in Zone 0, Zone 1 und Zone 2  

Topologie zur sicheren Signalerfassung in Zone 0, Zone 1 und Zone 2

Mit den blauen I/O-Klemmen können Sie zusätzliche Eingangs- und Ausgangssignale aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 0 erfassen bzw. ausgeben. Die Inline-Station kann dabei sowohl im nicht explosionsgefährdeten Bereich, als auch im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 2) installiert werden. Eine Kombination von Standard-I/O-Klemmen und eigensicheren I/O-Klemmen ist jederzeit möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News