Industrie-Relaissystem mit Schraubanschluss

Für den universellen Einsatz

Für den universellen Einsatz

Die PR-Serie ist eine weit verbreitete Standardbaureihe. Sie ist kompatibel zu vielen Produkten am Markt.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

  • Produktliste Sockel
    Sockel

    Relaissockel mit Schraubanschluss oder auch Zugfederanschluss für Miniatur-Leistungsrelais.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör und Markierung

    Das Zubehör reicht von Relaishaltebügeln und Markierungsschildern bis zu Schleifenbrücken.

Suchen in Industrie-Relaissystem mit Schraubanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die PR-Serie ist ein Relais-Baukastensystem, bestehend aus DIN-Schienen Sockeln, Relais, steckbaren Eingangs- und Entstörmodulen, Rasthebeln sowie passendem Brückungsmaterial für alle Sockel.

Ihre Vorteile

  • Universell einsetzbare Relaisfamilie
  • Komplett montiert oder als Baukastensystem erhältlich
  • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Applikationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektromechanische- und Solid-State-Relaismodule