Zurück zur Übersicht

Applikationen im Überblick

Koppelrelais zwischen Steuerung und Feld

Applikationsbeispiel Koppelrelais  

Koppelrelais

Die Relaismodule RIF-0 und RIF-1 werden insbesondere verwendet, um Signale zwischen Steuerung und Feld sicher zu koppeln.

In diesem Rahmen werden Leistungen verstärkt, Spannungen angepasst oder Signale galvanisch getrennt.

Relais zur Signalvervielfachung

Applikationsbeispiel Signalvervielfachung  

Signalvervielfachung

Besonders die Relaismodule RIF-2 eignen sich für Applikationen,  in denen eine hohe Kontaktanzahl gefordert ist.

Parallel zu unterschiedlichen Lasten kann ein Rückmeldesignal zur Steuerung geschaltet werden.

Leistungsrelais bis zum Kleinschützersatz

Applikationsbeispiel Leistungsrelais  

Leistungsrelais in Kleinschützapplikationen

Die Relaismodule RIF-4 können durch ihre hohe Schaltleistung in Kleinschützapplikationen eingesetzt werden. Die Vorteile gegenüber Schützen sind:

  • Servicefreundlich durch Steckbarkeit
  • Betriebsanzeige durch Status-LED
  • Kostengünstig
  • Schnelle Installation durch Brückbarkeit und PT-Anschluss

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektromechanische- und Solid-State-Relaismodule

Weitere Informationen

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS 2017

Lösungen für die digitale Zukunft – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2017 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News