Zurück zur Übersicht

Factoryline WLAN 5100 – die nächste Generation unserer Access Points

Die neuste Generation unserer WLAN-Module bietet Ihnen ein Maximum an Zuverlässigkeit, Datendurchsatz und Reichweite.

Perfekt für industrielle Umgebungen

Der neue WLAN 5100 vereint robuste Industrietechnik mit hoher 802.11n-Performance und moderner MIMO-Technik im extrem kompakten Metallgehäuse.

Flexibel: 2,4 GHz- und 5 GHz-Band

2,4 GHz- und 5 GHz-Band  

2,4 GHz- und 5 GHz-Band

Der WLAN 5100 unterstützt alle aktuellen WLAN-Standards im 2,4 GHz-Band und in dem immer wichtiger werdenden 5 GHz-Band. Im 2,4 GHz-Band stehen drei, im 5 GHz-Band bis zu 19 parallel nutzbare Kanäle zur Verfügung.

Weiter: bis zu 4-fache Reichweite

4-fach höhere Reichweite  

Mehr Reichweite

Profitieren Sie vom leistungsfähigen Radio-Modul des WLAN 5100: Selbst beim Einsatz von Clients im aktuellen 802.11b/g-Standard verbessert sich die Reichweite erheblich.

Das heißt für Sie: weniger Access Points pro Fläche.

Leistungsfähiger: IEEE 802.11n

IEEE 802.11n  

IEEE 802.11n für industrielle Anwendungen

Die Access Points WLAN 5100 bieten Ihnen alle Vorteile des neuen Standards IEEE 802.11n jetzt auch für industrielle Anwendungen.

Schneller: bis 300 MBit/s

WLAN 5100-Geschwindigkeit  

Bis zu 5-fach höhere Datenrate

Setzen Sie auch in Ihren industriellen Anwendungen auf Highspeed. Der WLAN 5100 erreicht, verglichen mit dem aktuellen 802.11a/g-Standard, eine bis zu 5-fach höhere Datenrate über die Funkstrecke.

So realisieren Sie eine Netto-Datenrate von nahezu Fast-Ethernet-Speed – die Funkkommunikation ist nicht länger der Engpass im Netzwerk.

Zuverlässiger: durch MiMo-Technik

MiMo-Technologie  

Reflexionen führen zu starken Signalschwankungen.

MiMo-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) mit drei Antennen steigert erheblich die Robustheit, Geschwindigkeit und Reichweite Ihrer Funkkommunikation. Das macht sich besonders unter schwierigen industriellen Bedingungen bemerkbar.

WLAN 802.11a/g sendet und empfängt über eine Antenne nur einen Daten-Stream. Dabei können Reflexionen zu starken Signalschwankungen beim Empfänger führen.

WLAN 802.11n  

Reflexionen werden gezielt genutzt.

WLAN 802.11n sendet und empfängt mehrere Daten-Streams parallel. Dabei werden die Reflexionen im Raum gezielt genutzt.

Einfacher: durch CM Technology

CM Technology  

Schnelle und einfache Netzwerk-Konfiguration

CM Technology (Cluster Management) ermöglicht es, flächendeckende WLAN-Netzwerke mit schnellem Roaming und hoher Sicherheit zu realisieren. Und das bei geringem Konfigurations- und Verwaltungsaufwand.

Richten Sie alle Access Points in wenigen Minuten ein und integrieren Sie sie in vorhandene Netzwerke.

Individueller: mit RUGGED BOX-Montagesets

RUGGED BOX Montageset  

RUGGED BOX Montageset für den Access Point WLAN 5100

Schaltkasten-Sets, die genau auf den FL WLAN 5100 abgestimmt sind, machen die industriegerechte Montage besonders einfach und flexibel. Ob mit direkt aufschraubbaren Antennen oder einem Netzteil für den 220 V-Betrieb: Sie erhalten immer genau den Access Point, den Sie benötigen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Cluster Management-Technologie

WLAN-Netzwerke einfach und sicher konfigurieren.