Industrial WLAN

Industrial WLAN

Drahtlos flexibel

Wireless LAN – der Standard für drahtloses Ethernet. Nutzen Sie die Vorteile dieser ausgereiften Technik in industriellen Anwendungen.

Zurück zu Wireless Ethernet

Kategorien

  • Produktliste Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Geräte für industrielle WLAN-Netzwerke zur Integration von mobilen oder austauschbaren Automatisierungskomponenten in Ethernet-Netzwerke.

Suchen in Industrial WLAN

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die anstehende Digitalisierung in der Industrie benötigt leistungsstarke industrielle Kommunikationsnetzwerke. Industrial WLAN ist dabei eine der Schlüsseltechnologien und steht für höchste Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wir bieten Ihnen die notwendigen Produkte, Lösungen und Services zum Aufbau zuverlässiger, drahtloser WLAN-Kommunikationslösungen. Egal ob Sie eine komplette WLAN-Infrastruktur aus einer Hand suchen oder einzelne Produkte zur Integration in vorhandene WLAN-Netzwerke.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Funkkommunikation durch MIMO-Antennentechnik und Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s (brutto)
  • Geeignet für Safety-Applikationen dank funktional sicherer Datenübertragung mit SafetyBridge oder Profisafe
  • Flexibel einsetzbar: Optimiert für industrielle Protokolle wie Profinet, EtherNet/IP, Modbus-TCP und weitere
  • Schnelles und zuverlässiges Roaming für mobile Anwendungen
  • Professionelle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung dank langjähriger Erfahrung

Typische WLAN-Netzwerkstruktur

Typischer Aufbau eines WLAN-Netzwerks

WLAN 5110 – Die flexible WLAN-Lösung für den Schaltschrank

WLAN 5110 eingebaut  im Schaltschrank  

WLAN 5110 eingebaut im Schaltschrank

WLAN 5110 ist das kompakte WLAN-Modul für den Schaltschrank oder Schaltkasten. Externe Antennenanschlüsse ermöglichen den flexiblen Einsatz der für die jeweilige Anwendung passenden Antenne. So können Richtantennen für große Reichweiten, Rundstrahlantennen zur Abdeckung großer Flächen oder Leckkabel-Antennen für spurgeführte Elektrohängebahnen eingesetzt werden.

  • Kompakte Bauform – passend für Schaltkästen im Feld
  • Cluster Management Technologie für die zentrale Konfiguration aller Access-Points eines WLAN-Infrastrukturnetzwerkes
  • Zwei externe Antennenanschlüsse für den flexiblen Einsatz von Antennen
  • Umfangreiche Komfortfunktionen machen die Inbetriebnahme und Wartung einfach

WLAN 1100 und WLAN 2100 - Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

WLAN 1100 auf dem Schaltschrank installiert  

Die All-in-one-Lösung WLAN 1100

WLAN 1100 und WLAN 2100 sind kostengünstige WLAN-Komplettlösungen mit integrierten Antennen und Funkmodul in nur einem Gerät. Das Funkmodul wird mittels Einlochmontage einfach auf Maschinen oder automatisierten Transportsystemen (AGVs) montiert.

  • Schnell und einfach immer vollen WLAN-Empfang 
  • Zwei integrierte Spezialantennen für zuverlässige Funkkommunikation in industrieller Umgebung.
  • Einfache, schnelle Montage durch Einlochmontage
  • Extrem robustes Gehäuse, stoßfest nach IK08
  • Erweiterter Temperaturbereich und Schutzklasse IP66/68 für Funkkommunikation in rauer Umgebung (nur WLAN 2100)

WLAN EPA – Macht Geräte schnell und einfach WLAN-fähig

Der Ethernet Port  Adapter zum Einsatz  im Feld  

Der Ethernet Port Adapter zum Einsatz im Feld

Der Ethernet-Port-Adapter macht industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig. Die IP65- Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernetleitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.

  • Kompaktes IP65 Module mit integrierter Antenne
  • M12 Anschlüsse für Ethernet und Spannung
  • Einfache Montage im Feld
  • Einfache Konfiguration durch Mode-Button
  • Maximaler Datendurchsatz: 20 Mbit/s

WLAN Zubehör und Antennen

Antennen passend  für unsere WLAN-Produkte  

Antennen passend für unsere WLAN-Produkte

Ein guter Signalempfang ist entscheidend für eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation. Dafür ist der Einsatz qualitativ hochwertiger Antennen, die zur jeweiligen Applikation passen, eine wesentliche Voraussetzung. Wir bieten für jede Anwendung das passende Antennenzubehör.

  • Rundstrahlantennen für ein großflächiges Funkfeld in alle Richtungen
  • Richtantennen für ein gerichtetes Funkfeld über große Entfernungen
  • Leckkabelantennen für spurgeführte Anwendungen, z. B. Elektrohängebahnen

WLAN-Produkte im Vergleich

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montage

IM Schaltschrank,
IN Schaltkästen

AUF Schaltschränken, Maschinen, etc.

AN Schaltschränken, Maschinen, Wänden

WLAN Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frequenzbänder und Kanäle (*Länderabhängig)

2.4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

2.4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, Kanal 1-11.

5 GHz Client: Kanal 36-140

5 GHz Access Point: Kanal 36-48

Max. Datenrate (brutto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. Datendurchsatz (netto)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Betriebsarten

Access Point, Client, Repeater

Access Point, Client,

2 virtual Access Points

Client

(Micro Access Point)

Maximale Sendeleistung

18 dBm

20 dBm (inkl. Antennen)

18 dBm (inkl. Antennen)

Anzahl Antennen

1 bis 2 (extern)

2 (intern)

1 (intern)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Cluster Management-Technologie

WLAN-Netzwerke einfach und sicher konfigurieren.


Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau

Stabilen Funkempfang schnell umsetzen mit dem WLAN 1100.


WLAN 1100

Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.

Weitere Informationen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/corporate/press/press_information/023ea08a-7a09-4e97-bc1a-f0fb2061ffd3

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen