Zurück zur Übersicht

Software-SPS: Der Industrie-PC wird zur Steuerung

Nutzen Sie die volle Leistung Ihres Industrie-PCs, indem Sie ihn zu einer vollwertigen SPS machen. Mit PC WORX RT BASIC steuern Sie Ihre Anlage in Echtzeit. Und: Das System ist zuverlässig und stabil wie eine klassische SPS.

Kosten sparen und zuverlässig steuern

Die Software-SPS von Phoenix Contact ist die wirtschaftliche und leistungsfähige Alternative zur klassischen Steuerung. Somit wird der Industrie-PC zur Steuer-, Bedien- und Visualisierungseinheit Ihrer Automatisierungsanlage.

Die vom Betriebssystem unabhängige Stabilität der Steuerung wird durch eine Echtzeiterweiterung erreicht, die neben dem Standard-Betriebssystem installiert ist. Dadurch wird der Echtzeit-Steuerungsanteil von der Windows-Umgebung abgeschirmt und läuft besonders zuverlässig.

Außerdem unterstützt die Software-SPS alle gängigen Protokolle wie PROFINET, INTERBUS oder Modbus und bietet maximale Ethernet-Offenheit. Visualisierungsaufgaben bearbeiten Sie einfach und schnell dank des integrierten Webservers.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00