I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Flexibel kommunizieren

Flexibel kommunizieren

Ein- und Ausgangsdaten zuverlässig und wirtschaftlich übertragen – mit I/O-Geräten für den Schaltschrank.

Zurück zu I/O-Systeme

Kategorien

  • Axioline F
     Axioline F

    Das schnelle, besonders robuste I/O-System mit hoher Signaldichte

  • Inline
    Inline für höchste Flexibilität

    Das besonders flexible, feingranulare I/O-System

  • Inline Block
    Inline Block

    Das wirtschaftliche I/O-System in Blockbauform

  • INTERBUS ST
    INTERBUS-Smart-Terminal-Module

    Das blockmodulare I/O-System mit stehender Verdrahtung

Suchen in I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob modular oder kompakt, im Schaltschrank oder Klemmenkasten – dank fortschrittlicher I/O-Module kommunizieren Sie schnell und wirtschaftlich. Das Automatisierungsangebot von Phoenix Contact bedient alle gängigen Bussysteme und Netzwerke. Mit dem vielseitigen Sortiment in Schutzart IP20 sichern Sie zuverlässig Ihren Daten- und Signalverkehr und gestalten Ihre Anlagen für jedes Einsatzgebiet. Übertragungsgeschwindigkeit, Funktionen und Aufbau konzipieren Sie je nach Anforderdung.

Ihre Vorteile

  • Hohe Messgenauigkeit, niedrigere Taktzeiten und bessere Regelgüte dank extrem kurzer Reaktionszeiten
  • Flexibler Einsatz durch hohe Funktionsvielfalt und verschiedene Bauformen
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Bedingungen

Axioline F – schnell, robust, einfach

Axioline F ist offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle  

Axioline F ist der Ethernet-Spezialist für den Schaltschrank

Axioline F ist das I/O-System in modularer Bauweise für den Schaltschrank. Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle und verfügbar in verschiedenen Bauformen ermöglicht Ihnen Axioline F höchste Flexibilität. 

Mit Axioline F übertragen Sie Daten in Echtzeit von der I/O-Ebene bis zur Steuerung – und das besonders störunempfindlich und EMV-sicher. Verschiedene sichere I/O-Module ermöglichen auch die Erfassung und Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen.

Sparen Sie Zeit bei der Verbindung von Sensoren und Aktoren und profitieren Sie von der einfachen Handhabung.

Inline – mehr Flexibilität

Mit Inline sind Sie vollkommen flexibel dank großer Funktionsvielfalt  

Inline – große Funktionsvielfalt und passgenaue Kanalzahl für mehr Individualität

Inline ist der flexible Alleskönner in feingranularer Bauweise für den Schaltschrank. Aus einer großen Auswahl an I/O-Modulen und Funktionsklemmen für alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke stellen Sie sich Ihre Automatisierungsfunktionen ganz individuell zusammen.

Dank schmaler Baubreite erweitern Sie Ihre Station mit minimalem Platzaufwand. Safety-Applikationen oder I/Os für explosionsgefährdete Bereiche lassen sich ebenfalls einfach anreihen und integrieren.

Inline Block IO – besonders kompakt

Inline Block IO ist maßgeschneidert für Ihre Standard-I/O-Signale  

Inline Block IO bietet eine hohe Kanalzahl in kompakter Bauform

Die Inline Block IO-Geräte bieten hohe Kanalzahl in äußerst flacher Bauweise und sind ideal für Klemmenkästen.

Es stehen sortenreine digitale Eingangs- und Ausgangsmodule, analoge I/O-Module sowie unterschiedliche Ein- und Ausgangskombinationen in einem Gerät zur Verfügung.

Inline Block IO ist maßgeschneidert für Ihre Standard-I/O-Signale in Anlagenteilen mit geringem I/O-Aufkommen.

INTERBUS ST – beste Anbindung

INTERBUS ST – das I/O-System mit stehender Verdrahtung  

INTERBUS ST – das I/O-System mit stehender Verdrahtung

Mit den INTERBUS Smart Terminals bieten wir Ihnen ein blockmodulares I/O-System mit steckbarer und daher wartungsfreundlicher Elektronik. Es verbindet mittlere bis hohe Kanalaufkommen optimal mit INTERBUS.

Dank modularem Aufbau und beliebiger Anreihung der Module ist eine Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse möglich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Axioline F - Profinet

Inbetriebnahme einer Profinet I/O-Station im TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer MMS-Kommunikation


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer GOOSE-Kommunikation

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

Push-in-Anschlusstechnik

Mit der Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie einfach und sicher Ihre gesamte Applikation.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr zu Push-in Technology

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804