I/O-Systeme

I/O-Systeme

Kommunikation ist alles

Sammeln und übertragen Sie schnell und zuverlässig Signale und Daten in Ihren Anlagen.

Zurück zu Produkte

Kategorien

Suchen in I/O-Systeme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Professionelle Automatisierung für Ihre Anlage: I/O-Systeme von Phoenix Contact sind die passende Lösung für den Datentransfer auf der Ein- und Ausgabeebene. Egal ob im Feld, im Schaltschrank, als anpassbares Modulsystem oder in Blockbauweise. Unabhängig davon welches Netzwerk oder Protokoll Sie favorisieren - bei uns finden Sie die passenden I/Os.

Ihre Vorteile

  • Vielseitiger Einsatz dank internationaler Zulassungen, großer Funktionsvielfalt und Netzwerkoffenheit
  • Lange Anlagenverfügbarkeit und gesteigerte Produktivität durch besonders zuverlässige Produkte
  • Erhöhte Zukunftssicherheit dank Verwendung innovativer Technologien

I/O-Systeme für jede Anwendung

I/O-Systeme von Phoenix Contact für jede Anwendung  

Mehr Auswahl: I/O-Geräte von Phoenix Contact für jeden Einsatz

Im breiten I/O-Produktspektrum von Phoenix Contact finden Sie passgenaue I/O-Geräte für Ihre Signalerfassung. Bewährte Technologie ist die Basis für innovative Produkte mit nützlichen Eigenschaften - Kundennähe und vorausschauende Entwicklungen sorgen für kontinuierliche Verbesserungen.

  • Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette von I/O-Modulen und I/O-Klemmen für den Schaltschrank – auch für besonders schnelle Datenkommunikation.
  • Für den Einsatz im Feld nutzen Sie modular erweiterbare I/O-Geräte mit hoher Funktionalität oder besonders robuste Geräte in Blockbauweise für raue Industrieumgebungen.
  • Realisieren Sie Sicherheitsapplikationen mit unseren PROFIsafe-Modulen oder auch ganz ohne Sicherheitssteuerung, mit SafetyBridge Technology.
  • Mit cleveren Anschlusstechniken wie Push-in Technology oder SPEEDCON-Schnellverriegelung verdrahten Sie komfortabel und sparen Zeit.
  • Mit unseren IO-Link/Analog-Konvertern und den IO-Link-Mastern sind Sie auch im Feld besonders flexibel und realisieren eine Analog-Kommunikation ganz ohne geschirmte Leitungen.

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community

Inline ECO-I/Os

Automatisieren Sie Ihre Anlagen einfach und wirtschaftlich.

Inline ECO-I/Os
Weitere Informationen

Safety in der Cloud

Proficloud-basierte Safety-Lösung für Maschinenbetreiber

Safety in der Cloud
Mehr erfahren

1,5 Milliarden Kontakten gefällt das

Push-in-Anschlusstechnik – nur von Phoenix Contact.

Push-in-Anschlusstechnik
Mehr erfahren

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen