Zurück zur Übersicht

Historie und Entwicklung

Eines der international verbreiteten Feldbussysteme ist INTERBUS. Es übernimmt zwei Aufgaben in der Automatisierungstechnik. Einerseits überträgt INTERBUS Daten zwischen SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), Software- oder zum Beispiel Robotersteuerungen. Andererseits verbindet das System Aktoren, Sensoren, Bediengeräte und Antriebe im Feld.

Anerkannter Standard

INTERBUS-Logo  

Das genormte Feldbussystem INTERBUS

Für eine prozessnahe Automatisierungslösung ist die schnelle zeitliche Datenübertragung (< 5 ms) zwischen den Steuerungen und Feldgeräten immens wichtig. INTERBUS überträgt zeitäquidistante Signale und gewährleistet eine hohe Sicherheit der Datenübertragung.

Das INTERBUS-System ist eine Eigenentwicklung von Phoenix Contact. Seit 1987 ist es in der Automatisierungstechnik verfügbar. Das offene System hat sich seitdem als serielle Übertragung von Daten im Sensor-/Aktor-Bereich etabliert.

INTERBUS ist ein genormtes Feldbussystem: Es ist nach der europäischen EN 50254, internationalen IEC 61158 und nationalen DIN 19258 standardisiert.

INTERBUS-Protokoll-Chips

INTERBUS-Protokoll-Chips  

INTERBUS-Protokoll-Chips

Die INTERBUS-Protokoll-Chips sind die wichtigsten elektronischen Bauelemente innerhalb eines INTERBUS-Systems. In der INTERBUS-Anschaltbaugruppe und in den -Modulen fungieren sie als Ankoppler.

Durch die unterschiedlichen Anforderungen an das INTERBUS-System hat Phoenix Contact eine Reihe eigener Protokoll-Chips entwickelt:

  • Lösungen für die INTERBUS-Anschaltbaugruppe (Master-Protokoll-Chip)
  • Lösungen für INTERBUS-Module (Slave-Protokoll-Chip)

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Historie und Entwicklung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Steckverbinder für 10 Gigabit/s

Nutzen Sie die hohen Übertragungsraten aus der Office-Welt jetzt auch in Ihrer Produktion – mit den neuen Steckverbindern für Highspeed-Ethernet.

Jetzt Steckverbinder ansehen

HIGHLIGHTS 2018

Kreative Lösungen für eine smarte Welt – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2018 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen